Kennis over connectoren voor hoge stroom
Wat zijn connectoren voor hoge stroom?
HC-connectoren (High Current Connectors) zijn interfaces die speciaal zijn ontwikkeld voor de overdracht van hoge stromen. Ze vervangen dus de oude bedrading en worden bijvoorbeeld gebruikt in de transporttechnologie en bij de opwekking en distributie van elektriciteit.
Welke soorten stekkers voor hoge stromen zijn er?
Het ontwerp van de hoge-stroomconnectoren hangt af van de maximale stroom, de spanning waarvoor ze ontworpen zijn en de omgevingsvereisten. De kleinste hoge-stroomcontacten in het HARTING portfolio verzenden 70 A en worden in een Han-Modular® module geplaatst. De krachtigste contacten kunnen worden geplaatst in behuizingen uit de Han® HPR HPTC en HPR Single Pole series, die relevant zijn voor buitengebruik. Deze connectoren verzenden tot 850 A individueel in duet tot 1400 A (HPR HPTC 1400); de bovengrens voor spanning is momenteel 4,5 kV.
De klant kan kiezen tussen axiale schroef- en krimpafsluitingstechnieken. Schroefverbindingen of kabelschoenen kunnen nodig zijn aan de kant van het apparaat. De behuizing en contacten - recht of schuin - zijn gemaakt van kunststof of gegoten aluminium. De metalen versie wordt vooral aanbevolen als een goede afscherming vereist is.
Hoe werken sterkstroomconnectoren?
Steekbare verbindingen zijn gebaseerd op twee elementen: mannelijke en vrouwelijke contacten. Deze worden zo gevormd en het materiaal wordt zo gekozen dat de stroom met zo min mogelijk weerstand wordt doorgegeven wanneer de connectorzijden worden gekoppeld. Het mannelijke of vrouwelijke contact bevindt zich aan de zijkant van het apparaat; de tegenhanger is bevestigd aan het uiteinde van de kabel, die meestal vrij zwaar is.
Connectoren versnellen dus de bouw en integratie van bijvoorbeeld transporttechnologie, machines of energiesystemen. Grotere systemen kunnen vooraf worden onderverdeeld in kleinere eenheden, zodat de componenten, hun verbindingen en opstellingen optimaal kunnen worden voorbereid in de werkplaats - zo verloopt de montage op locatie des te sneller.
In een connector beschermen het isolatiehuis, de behuizing en de vergrendelingen het contactpunt tegen externe mechanische invloeden zoals schokken, vreemde voorwerpen, stof, toevallig contact, binnendringen van vocht, water of andere vloeistoffen zoals reinigingsmiddelen, koelvloeistoffen, oliën enz.
De ontwerpers van het apparaat of systeem moeten de doorsnede van de geleiders kiezen in overeenstemming met het niveau van de door te geven stroom. De doorsnede van de HARTING Portfolio contacten gaat tot maximaal 240 mm². De contacten worden in isolerende behuizingen geplaatst waardoor ze veilig kunnen worden aangeraakt en de operator wordt beschermd.
Wie gebruikt connectoren voor hoge stroom?
Fabrikanten van transporttechnologie gebruiken HC-connectoren op wagenknooppunten voor de koppelbare distributie van elektrische stroom tussen de locomotief en de eerste wagon, en van wagon naar wagon. Krachtige componenten zoals transformatoren of aandrijvingen moeten ook worden voorzien van stroom, signalen en gegevens en worden geïntegreerd in de treininfrastructuur.
Andere typische gebruikers zijn de beheerders van regeneratieve en andere energiesystemen. Han® HC connectoren kunnen spanningen tot 4,5 kV transporteren. Marktwaarnemers bij HARTING hebben gemerkt dat er in de energiedistributie tot 6 kV steeds meer vraag is naar connectoren voor toepassingen waar voorheen harde bedrading standaard was.
Wat zijn de voordelen van sterkstroomconnectoren?
Connectoren helpen de installatie van transporttechnologie en energie-infrastructuur te versnellen. Connectoren versnellen de zaken omdat ze meer voorinstallatie mogelijk maken, processen herhaalbaarder maken en zo de kwaliteit waarborgen. Ze versnellen ook de installatie op locatie - in vergelijking met bedrading. In veel gevallen is het niet langer nodig om elektriciens op locatie aan te nemen. Dit kan de installatie kosteneffectiever maken.
Waar moet ik op letten bij het kiezen van een connector voor hoge stromen?
Bij het selecteren van sterkstroomconnectoren is het belangrijk om de geleiderdoorsneden van de te gebruiken kabels correct te bepalen. De vereiste IP-bescherming moet dan worden bepaald in overeenstemming met de toekomstige bedrijfsomgeving. De fabrikant of leverancier moet de temperatuurbestendigheid van hun connectoren kunnen aantonen en de limieten moeten overeenkomen met de verwachte omgevingstemperaturen. Als frequente vervanging (koppelen / loskoppelen) van de component met connectoren te verwachten is, moet aandacht worden besteed aan het aantal gegarandeerde koppelingscycli.