Product category:
Food and beverage connectors

Connectoren voor de food & beverage industrie

Connectoren en kabelassemblages die speciaal zijn ontwikkeld voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie zijn perfect voor omgevingen met strenge hygiënische vereisten en waar snelle reinigingscycli en snelle installatie van faciliteiten nodig zijn.


De eisen voor productiefabrieken in de food & beverage industrie zijn hoog. Het is van cruciaal belang om verontreinigingen door voedselresten op onderdelen, zoals motoren en connectoren, te voorkomen. Dit wordt bereikt door regelmatige hogedrukreinigingscycli en bijtende reinigingschemicaliën. Om een fabriek bestand te maken tegen dit soort reinigingen, moeten de onderdelen aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Aan de andere kant moeten productielijnen voor voeding en dranken flexibel zijn. Gereedschap moet vaak worden vervangen om de lijn van het ene naar het andere product op te zetten. Bij stilstand moeten defecte onderdelen snel worden vervangen.

HARTING biedt connectoren voor voeding en dranken die betrouwbaar zijn tegen waterstralen en agressieve reinigingsmiddelen. Klanten kunnen kiezen tussen connectoren en kabelassemblages op basis van:

  • Hoogwaardige kunststof connectoren, zoals de Han® F+B connectorenreeks

  • Koppelingen van roestvrij staal, zoals de Han® INOX koppelingsserie

Past perfect in een omgeving met hoge standaarden


De voorgemonteerde Han® F+B systeembekabeling, die bij de klant aankomt als een reeds volledig geteste assemblage, kan eenvoudigweg worden aangesloten als een plug & play oplossing. Voor een vereenvoudigde, tijdbesparende en foutloze installatie. Dit verlaagt kosten en minimaliseert uitvaltijden.

In de F+B-hybridesysteembekabeling kunnen alle drie industriële levenslijnen (data, signaal en energie) in één kabel worden opgenomen. Dit zogenoemde eenkabel-systeem verzekert dat interfaces tot een minimum worden gereduceerd. Het regelbereik maakt spanningen tot en met 10 A en 250 V mogelijk. In het hoogspanningsbereik is een stroomvoerende capaciteit tot en met 20 A en een spanning tot en met 400 V mogelijk. Daarnaast maakt veldbus-integratie (Cat. 5e) transmissiesnelheden van max. 100 Mbit/sec mogelijk. Beschermingsklasse IP69 wordt gerealiseerd, wanneer deze bekabelingsoplossing is ingestoken.

Naast de Han® F+B-hybride versie voor data, signalen en energie biedt HARTING ook deze bekabelingsoplossing aan met 17D-contactdragers voor de overdracht van energie en signalen. Deze variant combineert de Han® F+B-behuizing met de bekende Han® D-contacten die een stroomdragende capaciteit toestaan van max. 10 A bij 400 V.

Een andere eigenschap van de Han® F+B kabel is de Ecolab® goedkeuring, die getuigt van zijn weerstand tegen zeer agressieve schoonmaakmiddelen. Han® F+B systeembekabeling zorgt voor uitstekende veiligheid - alle assemblages worden 100% gecontroleerd om hoge kwaliteitsnormen te garanderen.

Hygiënisch ontwerp maakt hygiëne en veiligheid mogelijk

Hygiëne en veiligheid zijn met name belangrijk bij de verwerking van levensmiddelen. De machines en apparatuur moeten zo worden ontwikkeld dat ze gemakkelijk te reinigen zijn; vuile pockets moeten worden voorkomen.

Webinars