Hygiënisch ontwerp maakt hygiëne en veiligheid mogelijk
Han® F+B: hygiënische en robuuste, speciale connectoren voor de product- en spuitzone. Bescherming tegen waterstralen en bijtende reinigingsmiddelen.
Hygiëne en veiligheid zijn met name belangrijk bij de verwerking van levensmiddelen. De machines en apparatuur moeten zo worden ontwikkeld dat ze gemakkelijk te reinigen zijn; vuile pockets moeten worden voorkomen.
Met de Han® F+B levert HARTING een reeks connectoren die speciaal zijn ontwikkeld voor de vereisten van de levensmiddelenindustrie. Gladde oppervlakken maken het lastiger voor bacteriën om zich te verzamelen. De behuizingen en verzegelingen zijn robuust; deze beschermen de interne contacten tegen spuitwater en bijtende reinigingsmiddelen.
Uitvaltijden verminderen
Wanneer een machine is uitgevallen, telt iedere minuut. Tijdens een uitval staan operators en serviceteams vaak onder enorme stress. Tijdens dergelijke situaties moeten de voedingsverbindingen naar de installatie gemakkelijk hanteerbaar zijn.
Bij het gebruik van de Han® F+B hoeven gebruikers geen kabelwartels op de besturingskast te openen om veldapparaten te ontkoppelen. De complexe ontkoppeling en herconfiguratie van vaste bedrading is niet meer noodzakelijk. Daarom werken installaties sneller, wanneer insteekconnectoren worden gebruikt. Gereedschapswisselingen en servicegesprekken zijn ook snel afgehandeld.
Bovendien is de Han® F+B serie zo ontworpen dat deze gemakkelijk, veilig en snel kan worden aangesloten en losgekoppeld. Speciale groeven in de wanden van de behuizing zorgen ervoor dat de handen van de installateur niet van de connector glijden.
Continu in de product- en spuitzone
De productzone is het gebied dat blootgesteld wordt aan direct contact met voedsel - hier gelden de strengste eisen voor machines en onderdelen. Deze zone wordt vaak klein gehouden om de vereiste reinigingswerkzaamheden te verminderen. Aangezien elektromechanische interfaces deze gladde oppervlakken onderbreken, worden ze, daar waar mogelijk, buiten deze zone gemonteerd.
In de sproeizonevoedsel in contact kan komen met de omringende onderdelen. Het te verwerken materiaal dat in contact is gekomen met de omringende componenten, mag niet meer in de productstroom terecht komen. Ondanks alle inspanningen kunnen er toch restanten op de componenten achterblijven, waardoor bacteriën zich kunnen verzamelen. Daarom moet deze zone na het verwerken van batches door middel van hogedrukreiniging en chemicaliën worden gereinigd. Hier zijn connectoren praktisch, maar deze moeten wel bestand zijn tegen de druk van de reiniger.
Het ontwerp van de Han® F+B-behuizing is aangepast aan de vereisten van deze zone. De behuizing heeft grote radii en oppervlakken overeenkomstig de richtlijnen van de European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG). Behuizingen en verzegelingen beschermen de verbindingen volgens IP69K.
Rapport: Het gebruik van connectoren in de levensmiddelenindustrie
Je voordelen in een oogopslag:
Gemakkelijk schoon te maken ontwerp speciaal voor de sproeizone
Betrouwbare verbindingen verzekerd, zelfs met dagelijkse reiniging
Bescherming tegen waterstralen en bijtende reinigingsmiddelen
Minder stilstandtijden en onderbrekingen
Snellere vervanging van defecte onderdelen en efficiënte configuratie bij het wisselen van producten
Eenvoudige en snelle installatie van machines en faciliteiten
Wat onze klanten zeggen:
Het onderste deel van de machine is nu gestandaardiseerd. Als een van onze klanten een optie wil veranderen, kunnen we eenvoudig inzetstukken vervangen zonder het hele metaalwerk opnieuw te moeten ontwerpen. Daarnaast hebben wij HARTING benaderd met een verzoek voor een gloednieuwe kabel-naar-kabel-verbinding in de lijn. Dit opent opties voor enkele machinevarianten. De Han® F+B connector maakt veilige IP69K-verbindingen mogelijk voor uitbreidingen of het elimineren van aansluitdozen in een productielijn.
Steve Woodhead
Elektrisch ingenieur, Packaging Automation Ltd.
Catalogi, brochures, folders
Whitepaper downloaden
Wil je meer te weten komen over het gebruik van connectoren voor de food & beverage voorzieningen, inclusief relevante richtlijnen enz.?
Vraag om je gratis white paper.