Richiedi un campione espresso gratuito


Prodotto attualmente non disponibile

Scegliere un campione alternativo molto simile.
Dettagli tecnici
Resistenza di contatto
≤ 30 mΩ
≤ 30 mΩ
Forza di inserzione
≤ 25 N
≤ 25 N
Forza di prelievo
≤ 25 N
≤ 25 N
Corrente d'esercizio
‌ 1,5 A
‌ 1,5 A
Data rate
‌ 10 Mbit/s|‌ 100 Mbit/s|‌ 1 Gbit/s|‌ 2,5 Gbit/s|‌ 5 Gbit/s|‌ 10 Gbit/s
‌ 10 Mbit/s|‌ 100 Mbit/s|‌ 1 Gbit/s|‌ 2,5 Gbit/s|‌ 5 Gbit/s|‌ 10 Gbit/s
Tensione di esercizio
‌ 50 V AC|‌ 60 V DC
‌ 50 V AC|‌ 60 V DC
Caratteristiche tecniche
Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 5.000
≥ 5.000
Temperatura di stoccaggio
-30 ... +60 °C
-30 ... +60 °C
Umidità relativa
95 % Non condensante (in esercizio)|95 % Non condensante (immagazzinamento/trasporto)
95 % Non condensante (in esercizio)|95 % Non condensante (immagazzinamento/trasporto)
Tensione di prova Ur.m.s.
0,5 kV
0,5 kV
Resistenza di schermatura
≤ 100 mΩ
≤ 100 mΩ
Temperatura massima
-40 ... +85 °C
-40 ... +85 °C
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP20
IP20
Dati commerciali
eCl@ss
27.460.201,00
27.460.201,00
Peso netto
1,52 g
1,52 g
GTIN
5713140223097
5713140223080
ETIM
EC002637
EC002637
Codice doganale europeo
85366990
85366990
Paese di origine
Giappone
Giappone
Dimensioni imballaggio
550
1
Versione
Codifica
Tipo A
Tipo A
Schermo
Schermatura totale, contatti schermati a 360°
Schermatura totale, contatti schermati a 360°
ulteriori contatti
+ 2x GND
+ 2x GND
Numero di poli
8
8
Confezione
Su bobina
Campione
Collegamento
Collegamento a saldare
Collegamento a saldare
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET
si
si
Specifiche
IEC 61076-3-124|EN 45545-2
IEC 61076-3-124|EN 45545-2
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Colore (inserto)
Grigio
Grigio
China RoHS
e
e
Stato ELV
Conforme
Conforme
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
V-0
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Non incluso
RoHS
Conforme
Conforme
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Non incluso
Materiale (schermatura)
Acciaio inox|Sn ≥ 1 µm su Ni ≥ 0,2 µm Lato contatti (schermatura)
Acciaio inox|Sn ≥ 1 µm su Ni ≥ 0,2 µm Lato contatti (schermatura)
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
Non incluso
Finitura superficiale (contatti)
Au ≥ 0,2 µm su Ni ≥ 2 µm Lato contatti|Au ≥ 0,03 µm su Ni ≥ 2 µm Lato collegamento
Au ≥ 0,2 µm su Ni ≥ 2 µm Lato contatti|Au ≥ 0,03 µm su Ni ≥ 2 µm Lato collegamento
Materiale (contatti)
Lega di rame
Lega di rame
Identificazione
Identificazione
Data
Data
Categoria
Connettori
Connettori
Elemento
Connettore da PCB
Connettore da PCB
Specifiche
Orizzontale
Orizzontale
Serie
HARTING ix Industrial@
HARTING ix Industrial@