ix Industrial 10A-1 jack AH (T&R550)

Articolo n.: 09 45 281 2561


Nuovo
NuovoConnettore da PCB

ix Industrial 10A-1 jack AH (T&R550)

Articolo n.: 09 45 281 2561

per vedere prezzi e disponibilità.

0
0

Panoramica delle proprietà

Connettore da PCB Orizzontale Collegamento a saldare Corrente d'esercizio: ‌1.5 A Contatti: 8 + 2x GND Lega di rame Au ≥ 0,2 µm su Ni ≥ 2 µm Lato contatti, Au ≥ 0,03 µm su Ni ≥ 2 µm Lato collegamento Codifica: Tipo A Polimero a cristalli liquidi (LCP) Grigio

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Serie HARTING ix Industrial®
Identificazione Data
Elemento Connettore da PCB
Specifiche Orizzontale
Collegamento Collegamento a saldare
Schermo Schermatura totale, contatti schermati a 360°
Numero di poli 8
ulteriori contatti + 2x GND
Codifica Tipo A
Confezione Su bobina
Precedente
Avanti