PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD

Articolo n.: 09 35 002 2101


Connettori

PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD

Articolo n.: 09 35 002 2101

per vedere prezzi e disponibilità.

Panoramica delle proprietà

Connettori Femmina Terminali per saldatura ad onda Corrente d'esercizio: ‌1.75 A Au su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Serie Han® PushPull (V14)
Identificazione RJ45
Elemento Femmina
Specifiche Angolato
Con molle di fissaggio
Caratteristiche Meccanismo di blocco intuitivo
Collegamento Terminali per saldatura ad onda
Schermo Schermatura totale, contatti schermati a 360°
Confezione Blister
Precedente
Avanti