Richiedi un campione espresso gratuito


Prodotto attualmente non disponibile

Scegliere un campione alternativo molto simile.
Dettagli tecnici
Data rate
‌ 10 Mbit/s|‌ 100 Mbit/s|‌ 1 Gbit/s|‌ 2,5 Gbit/s|‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Mbit/s|‌ 100 Mbit/s|‌ 1 Gbit/s|‌ 2,5 Gbit/s|‌ 5 Gbit/s
Caratteristiche tecniche
Cat. 6 Classe E fino a 250 MHz
Cat. 6 Classe E fino a 250 MHz
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 750
≥ 750
Tensione di esercizio
50 V
50 V
Corrente d'esercizio
‌ 1,75 A
‌ 1,75 A
Temperatura massima
-40 ... +85 °C
-40 ... +85 °C
Dati commerciali
eCl@ss
27.440.205,00
27.440.205,00
Peso netto
6,5 g
5,18 g
GTIN
5713140053663
5713140223974
ETIM
EC000438
EC000438
Codice doganale europeo
85366990
85366990
Paese di origine
Giappone
Giappone
Dimensioni imballaggio
360
1
Versione
Schermo
Schermatura totale, contatti schermati a 360°
Schermatura totale, contatti schermati a 360°
Confezione
Blister
Blister
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda
Terminali per saldatura ad onda
Specifiche ed approvazioni
Approvazioni
DNV GL
DNV GL
PROFINET
si
si
Specifiche
IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)|IEC 60603-7 Lato inserzione
IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)|IEC 60603-7 Lato inserzione
Proprietà del materiale
China RoHS
e
e
Stato ELV
Conforme
Conforme
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Non incluso
RoHS
Conforme
Conforme
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
Non incluso
Finitura superficiale (contatti)
Au su Ni Lato contatti|Sn su Ni Lato collegamento
Au su Ni Lato contatti|Sn su Ni Lato collegamento
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
V-0
Identificazione
Identificazione
RJ45
RJ45
Categoria
Connettori
Connettori
Caratteristiche
Meccanismo di blocco intuitivo
Meccanismo di blocco intuitivo
Elemento
Femmina
Femmina
Specifiche
Angolato|Con molle di fissaggio
Angolato|Con molle di fissaggio
Serie
Han@ PushPull (V14)
Han@ PushPull (V14)