Contatti facilmente ponticellabili negli inserti dei connettori industriali
Riduzione dei tempi di installazione fino al 50% e moltiplicazione delle potenzialità grazie alla tecnologia di terminazione rapida senza utensili della pressa Han® ES.
Uno dei requisiti fondamentali della produzione flessibile è la capacità di installare rapidamente macchine e moduli, riconfigurarli a piacere e farli funzionare senza interruzioni. La tecnologia di terminazione rapida senza attrezzi Han® ES Press si basa sul collaudato morsetto a gabbia ed è quindi affidabile e resistente alle vibrazioni.
Contatti facilmente ponticellabili negli inserti dei connettori industriali
In passato, per collegare i contatti erano necessari componenti aggiuntivi o complessi gruppi di cavi, ma ora, per la prima volta, i ponticelli possono essere utilizzati direttamente sul corpo dell'isolante.
I vari ponti longitudinali e trasversali assicurano una riduzione dello spazio e del tempo e consentono anche circuiti a stella e a triangolo, oltre alla moltiplicazione del potenziale, ad esempio per collegare i sensori.
Riduzione dei tempi di installazione fino al 50%.
I clienti possono beneficiare di tempi di terminazione più rapidi durante il cablaggio di serie, pur mantenendo la piena funzionalità nell'installazione sul campo.
Indipendentemente dal fatto che si utilizzino fili a trefoli con o senza puntali, i tempi di installazione si riducono fino al 50% rispetto ad altre tecnologie di terminazione.
Con la serie Han® ES Press HMC, HARTING ha sviluppato interfacce adatte che possono essere installate rapidamente senza l'ausilio di utensili e sono estremamente robuste, ovvero in grado di gestire almeno diecimila cicli di accoppiamento.
Ulteriore risparmio di tempo per l'assemblaggio degli armadi
I nuovi connettori della serie Han-Eco® B offrono un prezioso vantaggio in termini di tempo per le apparecchiature che utilizzano lo standard industriale Han® B. Per l'installazione, entrambe le estremità dei cablaggi possono essere montate posteriormente dall'interno dell'armadio elettrico nell'alloggiamento montato a paratia. L'opzione di montaggio posteriore semplifica notevolmente l'assemblaggio degli armadi e consente di risparmiare tempo e denaro.
I vostri vantaggi in sintesi:
Facilità di collegamento dei contatti negli inserti dei connettori industriali
Riduzione dei costi grazie all'uso di ponticelli a innesto
Riduzione dei tempi di installazione fino al 50%.
Risoluzione semplificata dei problemi in stato montato
Compatibilità di accoppiamento con le serie esistenti