Connettori per alimenti e bevande
I connettori e i gruppi di cavi sviluppati appositamente per l'industria alimentare e delle bevande sono la soluzione perfetta per gli ambienti con requisiti igienici rigorosi e dove sono necessari cicli di pulizia rapidi e installazioni veloci.
I requisiti degli impianti di produzione dell'industria alimentare e delle bevande sono elevati. È fondamentale evitare le contaminazioni causate da residui di alimenti sui componenti, come motori e connettori. Ciò si ottiene con regolari cicli di pulizia ad alta pressione e con prodotti chimici caustici. Per rendere un impianto resistente a questo tipo di pulizia, i suoi componenti devono soddisfare determinate condizioni.
D'altra parte, le linee di produzione di alimenti e bevande devono essere flessibili. Gli strumenti devono essere cambiati frequentemente per impostare la linea da un prodotto all'altro. In caso di fermo macchina, i componenti difettosi devono essere sostituiti rapidamente.
HARTING offre connettori per alimenti e bevande affidabili contro i getti d'acqua e i detergenti aggressivi. I clienti possono scegliere tra connettori e gruppi di cavi basati su:
connettori in plastica ad alte prestazioni, come la serie di connettori Han® F+B
connettori in acciaio inossidabile, come la serie di connettori Han® INOX
Scorciatoie correlate
L'ideale per un ambiente con standard elevati
Il cablaggio preassemblato del sistema Han® F+B, che arriva al cliente già completamente testato, può essere collegato semplicemente come soluzione plug & play. Questo semplifica, fa risparmiare tempo ed evita errori durante l'installazione. In questo modo si riducono i costi e i tempi di inattività.
Il sistema di cablaggio ibrido di F+B convoglia tutte e tre le linee di vita industriali (dati, segnali e alimentazione) in un unico cavo e garantisce quindi, come sistema a cavo singolo, una riduzione al minimo delle interfacce. La gamma di controllo consente una capacità di carico di corrente fino a 10 A e 250 V. Nella gamma ad alta potenza, è possibile una capacità di carico di corrente fino a 20 A e una tensione fino a 400 V. Inoltre, l'integrazione del bus di campo (CAT5e) consente velocità di trasferimento fino a 100 Mbit/s. Questa soluzione di cablaggio raggiunge la classe di protezione IP69 quando è inserita.
Oltre alla versione ibrida Han® F+B per dati, segnali e potenza, HARTING offre anche questa soluzione di cablaggio con portatori di contatto 17D per la trasmissione di potenza e segnali. Questa variante combina l'involucro Han® F+B con i noti contatti Han® D, che consentono una capacità di trasporto della corrente fino a 10 A a 400 V.
Un'altra caratteristica del cavo Han® F+B è l'omologazione Ecolab® , che ne attesta la resistenza ad agenti di pulizia altamente aggressivi. Il sistema di cablaggio Han® F+B assicura una sicurezza eccezionale: tutti gli assemblaggi sono controllati al 100% per garantire elevati standard di qualità.
Industrie e soluzioni
Migliori pratiche
Seminari web
Notizie ed eventi
Dati e servizi di ingegneria
Dati CAD, manager dei dati di prodotto, disponibilità dei distributori, campioni gratuiti e altro ancora.
Scoprite i dati e i servizi tecnici di HARTING per supportare al meglio il vostro progetto. Per ogni prodotto del nostro catalogo digitale troverete ulteriori dati e servizi di progettazione:
Dati CAD, schede tecniche e schede tecniche
Selettori di prodotto con attributi multipli
Pacchetti di dati individuali
Configurazione e personalizzazione
Note e derattizzazioni individuali
Servizio di campionatura gratuita