Connettori di illuminazione
Un'infrastruttura intelligente per gli edifici non deve solo utilizzare sistemi intelligenti di gestione degli edifici (BMS). Deve anche fornire soluzioni per accelerare l'installazione ed eliminare i tempi di inattività. Le soluzioni di illuminazione Plug & Play possono contribuire a soddisfare questi requisiti.
I connettori per l'illuminazione, ad esempio per le infrastrutture industriali, i veicoli o le torri faro delle turbine eoliche, consentono di installare e utilizzare rapidamente diversi tipi di sorgenti luminose. Offrono inoltre la possibilità di interrompere il collegamento tra la sorgente di alimentazione e l'apparecchio di illuminazione, ad esempio per scopi di manutenzione o per sostituire e riparare le sorgenti luminose.
Alta qualità grazie ai cavi di sistema preassemblati
Il connettore più piccolo della gamma Han® è l'Han® 1A. Pur essendo ideale per l'assemblaggio "sul campo" e per l'alimentazione di azionamenti per porte e sistemi di ingresso, illuminazione, fari, altoparlanti e schermi. Le condizioni di lavoro in loco spesso non sono ideali per una lavorazione sicura. Per questo HARTING offre una gamma di prodotti con cavi di sistema preassemblati.
Preassemblati secondo le specifiche del cliente, con cavi in PVC di tipo industriale e testati in conformità alle elevate linee guida di qualità HARTING, tutto ciò che viene richiesto all'utente è "plug and play". Il collegamento è quindi compatto, veloce e senza il rischio di errori di cablaggio che possono verificarsi rapidamente durante il montaggio in campo.
Le gamme di potenza delle versioni 3+PE e 5+PE trasmettono un massimo di 16 A e 400 V. La versione schermata è progettata con 10 A e 400 V per aree particolarmente soggette a guasti. Tutti i cavi di sistema soddisfano il grado di protezione IP65 quando sono inseriti.
I cavi di sistema Han® 1A sono utilizzati per riscaldatori, ventilatori, terminali di controllo e illuminazione industriale, piccoli azionamenti di motori, trasportatori vibranti e nastri trasportatori e collegamenti all'interno di armadi elettrici.
Variante sovrastampata per ambienti industriali
HARTING offre anche cavi di sistema sovrastampati Han® 1A. Questi cavi di sistema compatti e robusti trasmettono potenza fino a 16 A e 400 V. Forniscono una protezione IP67 quando sono accoppiati. Le soluzioni di cablaggio preassemblate sono testate secondo i più elevati standard di qualità, in modo da poter essere utilizzate immediatamente tramite "plug & play".
Dati e servizi di ingegneria
Dati CAD, manager dei dati di prodotto, disponibilità dei distributori, campioni gratuiti e altro ancora.
Scoprite i dati e i servizi tecnici di HARTING per supportare al meglio il vostro progetto. Per ogni prodotto del nostro catalogo digitale troverete ulteriori dati e servizi di progettazione:
Dati CAD, schede tecniche e schede tecniche
Selettori di prodotto con attributi multipli
Pacchetti di dati individuali
Configurazione e personalizzazione
Note e derattizzazioni individuali
Servizio di campionatura gratuita