Connettori intelligenti
I connettori intelligenti con funzionalità aggiuntive intelligenti possono essere utilizzati in molte applicazioni diverse, come l'identificazione dei macchinari e la protezione dalle sovratensioni. I dati raccolti possono essere utilizzati per soluzioni informative, come la manutenzione predittiva.
Intelligenza nel connettore: questa è la strategia dei connettori intelligenti, ad esempio la serie di connettori Han-Smart®. HARTING combina molti anni di esperienza nella connettività con una tecnologia avanzata per ampliare la gamma di connettori HARTING già affermati.
I prodotti che verranno utilizzati per le applicazioni industriali intelligenti devono soddisfare le nuove esigenze di dinamicità e versatilità. La produzione può essere resa più efficiente in termini di costi rafforzando la comunicazione e il networking.
I servizi intelligenti consentono al cliente di ridurre al minimo i tempi di inattività degli impianti. I connettori con funzionalità aggiuntive possono non solo ricevere dati, ma anche elaborarli e inoltrarli ad altri sistemi. Possono essere utilizzati in molte applicazioni diverse, come l'identificazione dei macchinari, la misurazione dell'energia e la protezione dalle sovratensioni.
Scorciatoie correlate
Identificazione dei componenti della struttura
Le attrezzature di produzione modulari stanno diventando essenziali a causa della crescente flessibilità della produzione industriale. L'aggiunta di tali apparecchiature alle strutture esistenti dovrebbe essere un processo plug-and-play intuitivo. Nelle fabbriche intelligenti sono necessari più cicli di accoppiamento, poiché le macchine, i moduli e gli strumenti devono essere sostituiti frequentemente. Un accoppiamento difettoso può comportare notevoli perdite di tempo e di fatturato.
Integrato nelle macchine che utilizzano azionamenti collegabili, dispositivi ausiliari e/o altri componenti, il modulo ID aiuta a determinare se tutti i componenti sono collegati nella giusta posizione. Le fonti di guasto vengono individuate rapidamente, in modo da evitare fin dall'inizio una configurazione difettosa.
Se abbinato a un computer industriale (ad es. Raspberry Pi), si aprono ulteriori opportunità: le informazioni sui componenti dell'impianto (ad es. anno di fabbricazione, stato di revisione e altri parametri dei componenti) possono essere salvate nel modulo ID e fornite per la manutenzione predittiva di un'applicazione.
I vostri vantaggi in sintesi:
Risparmio di tempo
grazie alla funzionalità di identificazione combinata con opzioni di archiviazione per i dispositivi periferici
Riduzione dei costi di assistenza e aumento della disponibilità del sistema
grazie alle soluzioni di manutenzione predittiva
Protezione per i componenti elettronici sensibili
La redditività di un'azienda dipende dalla capacità di ridurre al minimo i tempi di inattività di impianti e macchinari. Le interruzioni non programmate, come quelle causate da negligenza, incendio o sovratensione, rappresentano costi significativi. I costi associati ai fermi macchina possono aumentare rapidamente e dipendono dall'applicazione, dal settore specifico e dalle dimensioni dell'azienda. Secondo uno studio condotto nel settore F&B, le interruzioni non pianificate comportano costi medi compresi tra 5.500 e 11.500 dollari all'ora (Fonte: ).Quando un macchinario si rompe nel settore automobilistico, i relativi costi di interruzione possono raggiungere i 22.000 dollari al minuto (Fonte: ).
Protezione dalle sovratensioni integrata nel connettore
La protezione dalle sovratensioni per i componenti elettronici spesso richiede soluzioni esterne separate che richiedono più spazio e lavoro di installazione. Il nuovo modulo di protezione contro le sovratensioni Han® della serie Han-Modular® aggiunge la protezione contro le sovratensioni nel connettore, rendendo molto più semplice il processo di integrazione del sistema. L'installazione è semplice e veloce. Il modulo è normalmente già incluso nella configurazione di base dei connettori utilizzati.
I vostri vantaggi in sintesi:
Risparmio di spazio
senza dover ricorrere a soluzioni esterne separate per la protezione dalle sovratensioni
Risparmio di tempo
grazie alla riduzione del lavoro di installazione necessario
Collegamento in rete Ethernet tramite connettore
I processi produttivi sono sempre più modulari e flessibili. Per questi processi sono essenziali connessioni potenti e durevoli, in grado di fornire ai componenti della macchina dati, segnali e alimentazione. Han-Modular® si è affermato come standard di mercato per i connettori modulari. L'integrazione di componenti elettronici apre possibilità completamente nuove.
Più dispositivi Ethernet
Per le strutture all'avanguardia, il numero di dispositivi che richiedono un'alimentazione Ethernet è in costante aumento. Ad esempio, l'elaborazione industriale delle immagini è diventata una tecnologia di base nei moderni processi produttivi. Affinché questa tecnologia possa essere integrata senza problemi nei sistemi di produzione industriale, è necessario disporre di un'alimentazione intelligente e affidabile di dati e corrente.
Le interfacce svolgono un ruolo cruciale. A tutti i livelli del processo produttivo, i componenti delle macchine sono collegati mediante connettori a innesto. Anche la funzionalità di switch sta trovando posto all'interno di tali connettori. Ciò rende possibile l'installazione di nodi di rete più vicini sul campo e in loco. Le successive operazioni di installazione per l'aggiunta di nuovi dispositivi Ethernet sono notevolmente ridotte.
I vostri vantaggi in sintesi:
Risparmio di spazio
grazie alla facile integrazione di nuovi dispositivi Ethernet all'interno dei connettori
Massima flessibilità
nella creazione di topologie di rete e nell'espansione delle reti
Industrie e soluzioni
Migliori pratiche
Seminari web
Notizie ed eventi
Dati e servizi di ingegneria
Dati CAD, manager dei dati di prodotto, disponibilità dei distributori, campioni gratuiti e altro ancora.
Scoprite i dati e i servizi tecnici di HARTING per supportare al meglio il vostro progetto. Per ogni prodotto del nostro catalogo digitale troverete ulteriori dati e servizi di progettazione:
Dati CAD, schede tecniche e schede tecniche
Selettori di prodotto con attributi multipli
Pacchetti di dati individuali
Configurazione e personalizzazione
Note e derattizzazioni individuali
Servizio di campionatura gratuita