Categoría de productos:
Lighting connectors

Conectores para iluminación

La infraestructura de un edificio inteligente no sólo debe utilizar Building Management Systems (BMS). También debe ofrecer soluciones que agilicen la instalación y eliminen los tiempos de inactividad. Las soluciones de iluminación Plug & Play pueden ayudar a cumplir estos requisitos.


Conectores para iluminación

Los conectores de iluminación, por ejemplo para infraestructuras de edificios industriales, vehículos o torres de iluminación de aerogeneradores, permiten instalar y utilizar rápidamente distintos tipos de fuentes de luz. También ofrecen la posibilidad de interrumpir la conexión entre la fuente de alimentación y la luminaria, por ejemplo para realizar tareas de mantenimiento o sustituir y reparar fuentes de luz.

Reduzca sus costes operativos con cableados premontados y probados para sistemas de iluminación


Alta calidad a través de sistemas de cable premontados


La conexión más pequeña en la cartera de productos Han® es Han® 1A. Aunque es ideal para el montaje "sobre el terreno" y para suministrar accionamientos de puertas y sistemas de entrada, iluminación, faros, altavoces y pantallas. Las condiciones de trabajo in situ no suelen ser las ideales para procesarlas con seguridad. Aquí, HARTING tiene una gama de productos con cables del sistema premontados para este propósito.

Premontados según las especificaciones del cliente, con cable de PVC de calidad industrial y testados de acuerdo con las exigentes directrices de calidad de HARTING, todo lo que se requiere del usuario es "plug and play". Por lo tanto, la conexión es compacta, rápida y sin el riesgo de errores de cableado que pueden producirse rápidamente durante el montaje en campo.

Los rangos de potencia de las versiones 3+PE y 5+PE transmiten un máximo de 16 A y 400 V. La versión apantallada está diseñada con 10 A y 400 V para áreas particularmente propensas a fallos. Todos los cables del sistema cumplen el grado de protección IP65 cuando se conectan.

El cableado de sistema Han® 1A se utiliza en calentadores, ventiladores, terminales de control e iluminación industrial, accionamientos de pequeños motores, transportadores vibratorios y cintas transportadoras, y para realizar conexiones dentro de armarios eléctricos.

Variante sobremoldeada para entornos industriales

HARTING también ofrece cableado de sistemas de alimentación Han® 1A sobremoldeado. Estos cables compactos y robustos transmiten una potencia de hasta 16A y 400V. Proporcionan protección IP67 cuando están acoplados. Las soluciones de cableado premontadas se someten a las pruebas de calidad más exigentes para que puedan utilizarse inmediatamente mediante "plug & play".

Cableado de sistema Han® 1A

Cableado de sistema Han® 1A premontado para transmisión de potencia, disponible en versión con palanca o clip.

Variante sobremoldeada para entornos industriales

Cableado de sistema Han® 1A premontado y sobremoldeado también disponible en versión con palanca o clip.

Datos de ingeniería & Servicios


Datos CAD, gestor de datos de productos, disponibilidad de distribuidores, muestras gratuitas & más.

Iconos de datos de ingeniería

Descubra los servicios de HARTING Engineering Data & para apoyar su proyecto de la mejor manera posible. Para cada producto de nuestro catálogo digital encontrará más datos de ingeniería & services:

Más

  • Datos CAD, fichas técnicas y fichas de características

  • Selectores de productos con varios atributos

  • Paquetes de datos individuales

  • Configuración y personalización

  • Notas individuales y deratings

  • Servicio gratuito de muestras