Conectores inteligentes
Los conectores inteligentes con funciones adicionales inteligentes pueden utilizarse en muchas aplicaciones diferentes, como la identificación de maquinaria y la protección contra sobretensiones. Los datos recogidos pueden utilizarse para soluciones informativas, como el mantenimiento predictivo
Inteligencia en el conector: esta es la estrategia de los conectores inteligentes, ej. la serie de conectores Han-Smart®. HARTING ha combinado muchos años de especialización en conectividad con una avanzada tecnología para ampliar la gama de los prestigiosos conectores HARTING.
Los productos destinados a aplicaciones industriales inteligentes deben cumplir nuevos requisitos en cuanto a dinamismo y versatilidad. La fabricación puede ser más rentable aumentando la comunicación y la integración en redes.
Los servicios inteligentes permiten al cliente minimizar los tiempos de inactividad de sus instalaciones. Los conectores con funciones adicionales no solo pueden recibir datos, sino también procesarlos y transmitirlos a otros sistemas. Además, se pueden emplear en aplicaciones tan diversas como identificación de maquinaria, medición de energía o protección protección contra sobretensiones.
Atajos relacionados
Identificación de componentes de la instalación
Ante la creciente flexibilidad de la producción industrial, los equipos de fabricación modulares se están convirtiendo en un elemento esencial. Añadir este tipo de equipos a las plantas existentes debería ser un proceso "plug and play" totalmente intuitivo. Las fábricas inteligentes necesitan más ciclos de acoplamiento, ya que sus máquinas, módulos y herramientas se deben sustituir con frecuencia. Unas conexiones mal realizadas pueden causar graves pérdidas de tiempo e ingresos.
El módulo de identificación se integra en máquinas que utilizan unidades de accionamiento conectables, dispositivos auxiliares y/u otros componentes. Con él se puede averiguar si todos ellos están conectados en la posición correcta. El origen de los fallos se detecta con rapidez y, de ese modo, las configuraciones incorrectas se pueden evitar desde el principio.
Cuando se combina con un ordenador industrial (por ejemplo, Raspberry Pi) surgen oportunidades adicionales: la información sobre los componentes de la instalación (por ejemplo, año de fabricación, estado de revisión y otros parámetros de los componentes) puede guardarse en el módulo de identificación y facilitarse para el mantenimiento predictivo de una aplicación.
Sus ventajas de un vistazo:
Ahorro de tiempo gracias a la funcionalidad de identificación combinada con opciones de almacenamiento para dispositivos periféricos
Reducción de los costes de servicio y aumento de la disponibilidad del sistema gracias a las soluciones de mantenimiento predictivo
Protección de componentes electrónicos delicados
La rentabilidad de una empresa depende de su capacidad de minimizar los tiempos de inactividad de sus instalaciones y máquinas. Las paradas imprevistas, por ejemplo las causadas por negligencias, incendios o sobretensiones, implican costes importantes. Los costes derivados de los tiempos de inactividad pueden aumentar rápidamente según la aplicación, la industria en cuestión y el tamaño de la empresa. Según un estudio realizado en el sector F&B, las interrupciones imprevistas generan unos costes medios de entre 5.500 y 11.500 dólares por hora (Fuente: ). Cuando una máquina se avería en el sector de la automoción, los costes de la interrupción pueden ascender a 22.000 dólares por minuto (Fuente: ).
Protección contra sobretensiones integrada en el conector
Para proteger los componentes electrónicos de posibles sobretensiones, a menudo se requieren soluciones separadas y externas que exigen más espacio y trabajo de instalación. El nuevo módulo de protección contra sobretensiones Han® de la serie Han-Modular® añade protección contra sobretensiones en el conector, lo que facilita enormemente el proceso de integración del sistema. La instalación es rápida y sencilla. Normalmente, el módulo ya está incluido en la configuración básica de los conectores utilizados.
Sus ventajas de un vistazo:
Ahorro de espacio sin depender de soluciones externas independientes para la protección contra sobretensiones
Ahorro de tiempo gracias a la reducción de los trabajos de instalación necesarios
Redes Ethernet a través de conector
Los procesos de fabricación son cada vez más modulares y flexibles. Para llevarlos a cabo, es indispensable contar con conexiones duraderas que suministren datos, señales y potencia a los componentes de las máquinas. Han-Modular® se ha consolidado como el estándar del mercado de conectores modulares. Con esta tecnología es posible una integración de los componentes electrónicos que ofrece posibilidades totalmente nuevas.
Más dispositivos Ethernet
En las plantas más modernas e innovadoras, cada vez son más los dispositivos que precisan una conexión Ethernet. Un ejemplo de ello son los dispositivos para el procesamiento industrial de imágenes, que se han convertido en un elemento básico de los procesos de fabricación modernos. Para que esta tecnología se pueda integrar fluidamente en sistemas de fabricación industriales, necesita un suministro inteligente y fiable de potencia y datos.
En este contexto, las interfaces desempeñan un papel crucial. En todos los niveles del proceso de fabricación, los componentes de las máquinas se conectan por medio de conectores. Estos, por su parte, empiezan a incorporar funciones de switch que permiten instalar nodos de red más cercanos sobre el terreno y en la propia planta. Gracias a ello, la instalación de nuevos dispositivos Ethernet requiere mucho menos trabajo.
Sus ventajas de un vistazo:
Ahorro de espacio gracias a la fácil integración de nuevos dispositivos Ethernet en el interior de los conectores
Máxima flexibilidad al crear topologías de red y ampliar redes
Industrias & Soluciones
Buenas prácticas
Seminarios web
Noticias & Eventos
Datos de ingeniería & Servicios
Datos CAD, gestor de datos de productos, disponibilidad de distribuidores, muestras gratuitas & más.
Descubra los servicios de HARTING Engineering Data & para apoyar su proyecto de la mejor manera posible. Para cada producto de nuestro catálogo digital encontrará más datos de ingeniería & services:
Datos CAD, fichas técnicas y fichas de características
Selectores de productos con varios atributos
Paquetes de datos individuales
Configuración y personalización
Notas individuales y deratings
Servicio gratuito de muestras