El módulo conector industrial protege los componentes electrónicos sensibles
Además de energía y datos, las plantas de producción muy automatizadas tienen un requisito fundamental: la transmisión fiable y potente de señales procedentes de tecnologías de medición, control y regulación. Minimizar los tiempos de inactividad es un factor decisivo para la rentabilidad de las plantas de producción. Los fallos impredecibles debidos, por ejemplo, a negligencias, incendios o sobretensiones pueden resultar costosos.
HARTING Han® - Liderando el progreso hacia la tecnología inteligente
Protección contra sobretensión en el conector
La protección contra sobretensiones para los componentes electrónicos utilizados en medición, control y regulación normalmente requiere soluciones separadas que ocupan espacio y exigen trabajo de instalación adicional.
El nuevo módulo de protección contra sobretensiones de la serie integra la protección contra sobretensiones en el conector, lo que facilita considerablemente la integración. La instalación es rápida y sencilla. Como norma general, el módulo ya está incluido en la configuración básica de los conectores utilizados.
Para proteger activamente las diversas señales de los sistemas de producción, se debe reconocer y considerar el potencial de referencia de los circuitos de señales al seleccionar los dispositivos de protección correctos.
Se distingue entre señales con un potencial de referencia común y circuitos de señal autónomos: Para ambos tipos de señales, el módulo de protección contra sobretensiones ofrece una solución adecuada como parte del concepto
La protección de la señal aumenta la disponibilidad del sistema
El módulo de protección contra sobretensiones utiliza varios elementos de protección, como descargadores de gas, diodos de supresión y resistencias. Si ocurre una sobretensión, la combinación de estos componentes asegura una descarga coordinada de la variable de perturbación. Cuando se utilizan correctamente, los módulos de protección contra sobretensiones reducen el número de fallos de funcionamiento, prolongan la vida útil y, finalmente, aumentan el tiempo de actividad de la planta.
Los usuarios pueden confiar en la experiencia de HARTING y de su socio Dehn + Söhne, una empresa con más de 100 años de experiencia en iluminación y protección contra sobretensiones.
Más información sobre el módulo de protección contra sobretensiones y el concepto de Han-Smart®.