Montieren, installieren, vergessen: Langlebige Schnittstellen für hohe Ströme in Energieanwendungen
Mit dem Han® HPR HPTC bietet HARTING langlebige Schnittstellen zur Übertragung hoher Ströme in Energieanwendungen. So einfach und sicher wie möglich.
Die Energiewende ist in vollem Gange und hat in allen Industriesegmenten Einzug gehalten. Es werden zahlreiche neue Technologien entwickelt, die die Unternehmen vor die Herausforderung stellen, hohe Ströme sicher und effizient zu übertragen. Mit dem Han® HPR HPTC bietet HARTING langlebige Schnittstellen für hohe Ströme in Energieanwendungen. So einfach und sicher wie möglich. Die Steckverbinder der Serie zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus: Sie sind für Betriebsspannungen bis 3,6 kV/1400A (AC/DC) ausgelegt und widerstehen Umwelteinflüssen wie Salznebel, Schmutz und hoher Luftfeuchtigkeit (IP 68/69). Die Schnittstellenkomponenten sind äußerst robust ausgelegt, damit die Energieübertragung zwischen Generatoren, Umrichtern und Transformatoren langfristig stabil bleibt.
Sicherheit durch Einfachheit
Die Forderung nach größtmöglicher Sicherheit und Einfachheit bestimmt Verpackung, Montage, Betrieb und Demontage des HPTC.
Auch der Karton trägt durch seine Vorstrukturierung zur Einfachheit bei. Einige Teile sind bereits vormontiert: Das Aluminiumgehäuse und der interne Isolierkörper sind bereits miteinander verbunden, so dass sie im Feld schnell installiert werden können.
Die Verwendung von teilweise vormontierten Bauteilen erhöht die Sicherheit der Montage. Es werden keine speziellen Werkzeuge benötigt.
Erheblich schnellere Installation
Der Zeitaufwand für die Montage von
Auf der Kabelseite wird ein gecrimpter Kontakt in einen dreiteiligen, berührungssicheren Isolierkörper eingesetzt. Darüber hinaus ist eine Kabelverschraubung vorhanden, die vor Staub und Feuchtigkeit schützt. Die Kabelverschraubung ist auch Teil der Abschirmung, die Fehlerströme absorbiert und an das Gehäuse weiterleitet.
Jetzt nur noch den Deckel (inklusive Dichtung) aufsetzen, die Kabelverschraubung festziehen und fertig. Ein Schrumpfen oder Abkleben ist nicht erforderlich, Luft- und Kriechstrecken werden sicher eingehalten. Eine separate Abschirmung ist nicht erforderlich.
Höhere Energie bei gleicher Temperatur
Der
Auf der Trafoseite erhöht sich dadurch die Strombelastbarkeit von 1250 A auf 1400 A im Vergleich zu herkömmlichen Steckverbindern. Die
Hochwertige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer
Die Gehäuse sind aus Aluminiumdruckguss gefertigt, die HPR-Oberflächen sind pulverbeschichtet und die Kontakte versilbert. Auch beim Buchsenkontakt befindet sich ein spezielles Übertragungselement in der Buchse: Zwei Federn umschlingen den Stift in der Buchse und sorgen für einen optimalen Kontakt, auch wenn Kräfte auf das Kabel oder das Gehäuse wirken. HPTC-Schnittstellen sind schock- und vibrationsbeständig. Ihre Kontakte sind gut gegen äußere Einflüsse geschützt; nach dem Einstecken wird der Kontakt durch einen Schieber im Isolierkörper verriegelt. Diese unterstützt die Steckverbindung mechanisch. Das Gehäuse, der Isolator und der Kontakt bilden somit eine Einheit. Äußere Kräfte wirken zunächst auf die Kabelverschraubung, dann auf den Schlitten und schließlich auf den Kontakt. Die Kontakte sind nur einer minimalen Belastung ausgesetzt.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Eine gut durchdachte Lösung bietet schnelle, einfache und sichere Installation
Längere Lebensdauer durch Han® HPR Standard-Metallgehäuse für sehr raue Umgebungen (Verschmutzungsgrad PD4 nach IEC 60664-1, IP 68/69)
Höhere Übertragungsleistung bei gleicher Temperatur (im Verhältnis zu vergleichbaren Lösungen)
Reduzierung der Komplexität: ein System für geschirmte und ungeschirmte Kabelanwendungen
Kosteneinsparungen durch minimalen Lagerbestand, basierend auf einem effizienten Kodierungssystem