Automatisierung Konnektivität Geräte
Keine Kompromisse mehr. Ermöglichen Sie Ihren Automatisierungsmaschinen, kleiner und langlebiger zu sein, ohne auf Funktionalität verzichten zu müssen.
Maximieren Sie Ihre Automatisierungsgeräte
Das Ziel der Automatisierung ist es maximierung der Fertigungseffizienz - durch die Übertragung von Aufgaben von Menschen auf Maschinen. Mit dem zunehmenden Bedarf an intelligenteren und schnelleren Maschinen steigt auch der Bedarf an effizientere Komponenten um sie auszustatten.
Automation connectivity applications
POWER & SIGNAL
Plug-and-Go-Anschlüsse sorgen für mehr Produktivität und weniger Ausfallzeiten.
Übertragen Sie Energie und Signale in allen Bereichen Ihrer Maschinen mit den robusten Verbindungslösungen von HARTING. Ihre speed-to-Build-Design und Zuverlässigkeit bedeutet niedrigere Betriebskosten während der langen Lebensdauer der Komponenten.
HARTING Hybrid-Steckverbinder:
✓ Industrietaugliches Metallgehäuse hält Vibrationen, Stößen und ständigem Gebrauch stand
✓ Ermöglicht mehrere Verbindungsarten und -größen innerhalb einer einzigen Verbindung
✓ Schnellverbindungsdesign verkürzt die Installations- und Wartungszeiten im Vergleich zur Festverdrahtung
Data
Übertragen Sie große Datenmengen mit immer höheren Geschwindigkeiten, ohne zusätzlichen Speicherplatz zu benötigen.
Heutige Automatisierungsanlagen müssen folgende Aufgaben erfüllen mehr kommunizieren - Maschine zu Mensch, Maschine zu Maschine - innerhalb weniger physische Fläche. Im Gegensatz zu herkömmlichen Steckverbindern tragen die HARTING Komponenten für die Datenübertragung dazu bei, die Herausforderungen von heute und die Anforderungen von morgen zu erfüllen.
Ix Industrial® der nächsten Generation:
✓ Gebaut mit Blick auf die Größe
✓ Unterstützt Cat. 6A Leistung für Geschwindigkeiten bis zu 1/10 Gbit/s
✓ Power-over-Ethernet (PoE)-Funktionen für mehr Funktionalität auf weniger Raum
✓ 70% kleiner und 4x schneller als der RJ45-Anschluss
Ausgewählte Automatisierungskomponenten
Verbindung mit unseren Experten
Unsere Ingenieure sind in Bereitschaft
Wenn Sie Fragen zur Konnektierung oder zu unseren Lösungen haben, sind unsere Experten bereit, sie zu beantworten.
Kontakt zu unserem hauseigene Ingenieure für technische Beratung oder Konstruktionshilfe und lassen Sie uns als Verbindungsspezialisten Ihr Team erweitern.
HARTING Produkt-Konfigurator
Entwerfen Sie Ihren nächsten Steckverbinder und laden Sie die Dokumentation in verschiedenen Formaten herunter - 3D-Dateien für CAD, Stücklisten (BOM) - für eine einfache Zusammenarbeit und mühelose Bestellung.