Bedien- und Anzeigeelemente
Bedien- und Anzeigeelemente spielen in der industriellen Automatisierung eine wichtige Rolle als Brücke zwischen Mensch und Maschine und ermöglichen die Steuerung, Überwachung und Interaktion in Produktionslinien. Unsere robusten und intuitiven Bedien- und Anzeigeelemente in gewohnter HARTING Qualität erhöhen die Produktivität und Sicherheit und sind die ideale Ergänzung für Ihre HARTING Steckverbinder.
Alle Modelle sind für den Einbau in Gehäusen konzipiert und in zwei Größen unterteilt. Die Größe für einen Gehäuseausschnitt mit Durchmesser 22,3 mm für Anwendungen in der Automatisierung, im Maschinenbau und in der Robotik. Auch in 30,5 mm Durchmesser für Transportanwendungen erhältlich. Neben industrietauglichen Gehäuseschnittstellen erhalten Anwender nun auch zuverlässige und robuste Bedienelemente aus einer Hand.
Serviceschnittstellen
Serviceschnittstellen dienen als Gateway für die Systemwartung und -diagnose. Sie liefern den Technikern wichtige Informationen, die es ihnen ermöglichen, Updates durchzuführen, Störungen zu beheben und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. HARTING kombiniert bei seinen Serviceschnittstellen ein robustes Design mit benutzerfreundlichen Funktionen, um eine effiziente Servicefähigkeit für industrielle Automatisierungssysteme zu gewährleisten.
Drucktaster
Drucktaster sind in verschiedenen Formen, Größen und Farben erhältlich und eignen sich für unterschiedliche Anwendungen. Die Drucktaster von HARTING's bieten taktile Rückmeldung und gewährleisten eine präzise Bedienung auch in anspruchsvollen Umgebungen. Ob es um das Starten eines Prozesses, das Aktivieren eines Alarms oder das Einstellen von Parametern geht, unsere Lösungen bieten zuverlässige Funktionalität.
Wahltaster
Mit Wahltastern können Anwender zwischen verschiedenen Modi oder Einstellungen wählen. Diese ergonomischen Schalter erhöhen die betriebliche Flexibilität und ermöglichen nahtlose Übergänge zwischen den Funktionen. Wahltaster von HARTING sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt und halten dem Verschleiß in industriellen Umgebungen stand. Ihr intuitives Design gewährleistet einen effizienten Betrieb in verschiedenen Anwendungen.
Schlüsseltaster
Schlüsseltaster bieten ein zusätzliches Maß an Sicherheit für Benutzerschnittstellen. Diese Bedienelemente erfordern einen autorisierten Schlüssel, um bestimmte Funktionen zu aktivieren, wodurch ein unbefugter Zugriff verhindert wird. HARTING's Schlüsseltaster sind für kritische Anwendungen geeignet, egal ob es darum geht, den Zugang zu Maschinen zu kontrollieren oder sensible Prozesse zu sichern.
Meldeleuchten
Meldeleuchten spielen eine wichtige Rolle in der visuellen Kommunikation. Helle LEDs zeigen den Status der Maschine an, z. B. ob sie läuft, gestoppt ist oder sich im Störungsmodus befindet. Die Meldeleuchten von HARTING sorgen für Sichtbarkeit auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Ihr robustes Design widersteht rauen Umgebungsbedingungen und macht sie ideal für industrielle Automatisierungssysteme, bei denen Situationsbewusstsein entscheidend ist.
Not-Halt-Tasten
Sicherheit ist in industriellen Umgebungen von größter Bedeutung. Not-Halt-Tasten sorgen für eine sofortige Abschaltung in kritischen Situationen. Die robusten Not-Halt-Tasten von HARTING sorgen für eine schnelle Reaktion im Bedarfsfall. Diese Tasten sind strategisch so platziert, dass sie leicht zugänglich sind und es dem Bediener ermöglichen, Prozesse schnell zu stoppen und Unfälle zu vermeiden.
Zubehör
Das Zubehör ergänzt die Betriebsgeräte und erhöht deren Funktionalität. Von der Kabelverschraubung bis zum Montagebügel bietet HARTING ein umfangreiches Zubehörprogramm an. Diese Komponenten sorgen für eine nahtlose Integration und ermöglichen es Ihnen, Ihre Benutzeroberfläche individuell zu gestalten. Unser Zubehör ist so konzipiert, dass es den rauen Bedingungen in industriellen Umgebungen standhält und Ihre Automatisierungsanforderungen zuverlässig unterstützt.
Weitere Lösungen und Ressourcen
Engineering Daten & Services
CAD-Daten, Produktdatenmanager, Verfügbarkeit von Händlern, kostenlose Muster & mehr.
Entdecken Sie die HARTING Engineering Daten & Services, um Ihr Projekt bestmöglich zu unterstützen. Zu jedem Produkt in unserem digitalen Katalog finden Sie weitere technische Daten & Dienstleistungen:
CAD-Daten, Datenblätter und Typenblätter
Produktselektoren mit mehreren Attributen
Einzelne Datenpakete
Konfiguration und Anpassung
Einzelne Noten und Deratings
Kostenloser Musterservice