Operator Interfaces
Die neue Serie von Drucktastern, Not-Aus-Schaltern und anderen Bedienelementen verbindet die sichere Bedienung von Geräten mit einem ansprechenden Design. Bedienerschnittstellen bilden die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine und müssen daher höchsten Ansprüchen an Sicherheit, intuitiver Bedienbarkeit und Zuverlässigkeit genügen. Die Bedienelemente sind eine sinnvolle Ergänzung zu den optisch ansprechenden Oberflächen der bisherigen har-port Serie.
Die Bedien- und Befehlsgeräte sind verfügbar als:
Statusleuchten
Drucktasten
Schlüsselschalter
Wahlschalter
Not-Ausschalter
Alle Modelle sind für den Einbau in Gehäusen konzipiert und in zwei Größen unterteilt. Die Größe für einen Gehäuseausschnitt mit Durchmesser 22,3 mm für Anwendungen in der Automatisierung, im Maschinenbau und in der Robotik. Auch in 30,5 mm Durchmesser für Transportanwendungen erhältlich. Neben industrietauglichen Gehäuseschnittstellen erhalten Anwender nun auch zuverlässige und robuste Bedienelemente aus einer Hand.
Mehr
Jonas Diekmann
Position: Technischer Redakteur
- Abteilung: Globales Produktmanagement
- Firma: HARTING Elektronik GmbH