DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-1
Artikelnummer: 09 06 031 2921
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-1
Artikelnummer: 09 06 031 2921
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | DIN 41612 |
Bezeichnung | Bauform MH 24+7 |
Komponente | Messerleiste |
Anschlussart | Steckhülsenanschluss |
---|---|
Wellenlötanschluss | |
Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard |
Leiterplatte zu Kabel | |
Kabel zu Kabel | |
Kontaktanzahl | 31 |
Anzahl Signalkontakte | 24 |
Anzahl Powerkontakte | 7 |
Kontaktbestückung | Reihen z, d und b, Positionen 2, 4, ... , 14, 16 und Reihe z, Positionen 20, 24, 28, 32 und Reihe d, Positionen 22, 26, 30 |
voreilender Kontakt auf Position | z32 |
Kodierung | Loch-Kodierung |
Kragen-Kodierung | |
Kodierung mit Kontaktverlust | |
Leiterplattenbefestigung | mit Flansch |
Vorherige
Nächste