Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Materialeigenschaften | ||
---|---|---|
Werkstoff Einsatz | Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt | Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt |
Farbe Einsatz | RAL 7032 (kieselgrau) | RAL 7032 (kieselgrau) |
China RoHS | e | e |
ELV Status | konform | konform |
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
California Proposition 65 Stoffe | ja | ja |
RoHS | konform | konform |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kontaktoberfläche | Edelmetall steckseitig, Signalkontakte|versilbert steckseitig, Powerkontakte|Sn über Ni anschlussseitig, Signalkontakte|Sn über Ni anschlussseitig, Powerkontakte | Edelmetall steckseitig, Signalkontakte|versilbert steckseitig, Powerkontakte|Sn über Ni anschlussseitig, Signalkontakte|Sn über Ni anschlussseitig, Powerkontakte |
Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung | Kupferlegierung |
Normen und Zulassungen | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Bahnklassifizierung | F4/I3 gemäß NFF 16-101/102 | F4/I3 gemäß NFF 16-101/102 |
Normen | IEC 60603-2 (normergänzend) | IEC 60603-2 (normergänzend) |
Technische Kennwerte | ||
Isolationswiderstand | 1012 Ω | 1012 Ω |
Bemessungsstrom (Power) | 15 A | 15 A |
Kriechstrecke | ≥ 3 mm|≥ 8 mm | ≥ 3 mm|≥ 8 mm |
Hot plugging | nein | nein |
Steckkraft | ≤ 85 N | ≤ 85 N |
Ziehkraft | ≤ 85 N | ≤ 85 N |
Bemessungsstrom | 6 A| 15 A | 6 A| 15 A |
Anforderungsstufe | 1|nach IEC 60603-2 | 2|nach IEC 60603-2 |
Raster, steckseitig | 3,81 mm|5,08 mm | 3,81 mm|5,08 mm |
Steckzyklen | ≥ 500 | ≥ 400 |
Prüfspannung Ueff | 1,55 kV (Kontakt-Kontakt)|1,55 kV (Kontakt-Masse)|3,1 kV (Kontakt-Kontakt)|3,1 kV (Kontakt-Masse) | 1,55 kV (Kontakt-Kontakt)|1,55 kV (Kontakt-Masse)|3,1 kV (Kontakt-Kontakt)|3,1 kV (Kontakt-Masse) |
Luftstrecke | ≥ 1,6 mm|≥ 4,5 mm | ≥ 1,6 mm|≥ 4,5 mm |
Bemessungsstrom (Signal) | 6 A | 6 A |
Grenztemperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Isolierstoffgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Durchgangswiderstand | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
Kaufmännische Daten | ||
eCl@ss | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) |
Nettogewicht | 21,54 g | 21,7 g |
GTIN | 5713140195653 | 5713140010949 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Deutschland | Deutschland |
Packungsgröße | 20 | 20 |
Ausführung | ||
Leiterplattenbefestigung | mit Flansch | mit Flansch |
Kodierung | Loch-Kodierung|Kragen-Kodierung|Kodierung mit Kontaktverlust | Loch-Kodierung|Kragen-Kodierung|Kodierung mit Kontaktverlust |
voreilender Kontakt auf Position | z32 | z32 |
Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard|Leiterplatte zu Kabel|Kabel zu Kabel | Motherboard to daughtercard|Leiterplatte zu Kabel|Kabel zu Kabel |
Anzahl Powerkontakte | 7 | 7 |
Kontaktanzahl | 31 | 31 |
Anschlussart | Steckhülsenanschluss|Wellenlötanschluss | Steckhülsenanschluss|Wellenlötanschluss |
Anzahl Signalkontakte | 24 | 24 |
Kontaktbestückung | Reihen z, d und b, Positionen 2, 4, ... , 14, 16 und Reihe z, Positionen 20, 24, 28, 32 und Reihe d, Positionen 22, 26, 30 | Reihen z, d und b, Positionen 2, 4, ... , 14, 16 und Reihe z, Positionen 20, 24, 28, 32 und Reihe d, Positionen 22, 26, 30 |
Bezeichnung | ||
Bezeichnung | Bauform MH 24+7 | Bauform MH 24+7 |
Kategorie | Steckverbinder | Steckverbinder |
Komponente | Messerleiste | Messerleiste |
Baureihe | DIN 41612 | DIN 41612 |