Intelligente autonome Lösungen für die Landwirtschaft
Maximaler Gewinn bei minimalem Aufwand. Nachhaltige und effiziente Landwirtschaft dank der AEF-Hochspannungsschnittstellen von HARTING.
Neben dem Klimawandel und den damit verbundenen extremen Wetterbedingungen steht die Landwirtschaft vor weiteren Herausforderungen. Eine davon ist die Dekarbonisierung, um den Kohlenstoff-Fußabdruck zu verringern. Der andere ist der demografische Wandel und der damit verbundene Fachkräftemangel. Hier kommen autonome Lösungen ins Spiel.
Präzisionslandwirtschaft für eine nachhaltige, effiziente und resiliente Landwirtschaft
Mehr Zeit für die richtigen landwirtschaftlichen Entscheidungen
Das Technologieunternehmen
Der Auftrag ist klar definiert: Der Status quo der Landwirtschaft soll revolutioniert werden, damit eine nachhaltige Landwirtschaft für alle funktioniert.
Um dies zu ermöglichen, bietet
Geführt von intelligenten Algorithmen spart der autonome Roboter Zeit und sorgt dafür, dass Ressourcen wie Energie, Dünger, Wasser und Saatgut effizient genutzt werden.
Intelligente autonome Lösungen für die Landwirtschaft
AgXeed-Portal ermöglicht Vorausplanung
Die extremen und unvorhersehbaren Wetterbedingungen der letzten Jahre stellen eine große Herausforderung für die landwirtschaftliche Arbeit dar. Während der Hochsaison müssen die Landwirte viele wichtige Entscheidungen kurzfristig treffen.
Das Portal
Intelligente autonome Lösungen für die Landwirtschaft
Hochspannungsschnittstellen ermöglichen Präzisionslandwirtschaft
Die Steigerung der Effizienz der landwirtschaftlichen Arbeit ist einer der Schlüsselfaktoren für eine nachhaltige und widerstandsfähige Landwirtschaft.
Diese Anforderungen führten zu einer gemeinsamen Entwicklung zwischen HARTING und Partnern aus dem landwirtschaftlichen Umfeld auf Augenhöhe. Das Ergebnis ist die HARTING AEF Hochspannungsschnittstelle.
Eine
Dies führt zu schnelleren Konfigurationen von Landmaschinen. Der elektrische Antriebsstrang in Kombination mit dem hochpräzisen Positionierungssystem erhöht die Präzision der Arbeit des AgBot und fördert die Nachhaltigkeit.
Kundenvorteile auf einen Blick:
Stabile und flexible Partnerschaft auf der Grundlage einer gemeinsamen Entwicklung auf gleicher Augenhöhe
Elektrifizierung von Landmaschinen durch AEF-Hochspannungsschnittstellen ermöglicht
Längere Lebensdauer dank der für raue Betriebsbedingungen geeigneten Schnittstellen (IP69K)
Hohe Zuverlässigkeit aufgrund der hohen Qualitätsstandards
HARTING liefert standardisierte Hochspannungssteckverbinder, die für die rauen Einsatzbedingungen unserer Fahrzeuge sehr gut geeignet sind. Die Steckverbinder sind durchdacht und haben einen sehr hohen Qualitätsstandard.
Eric Bongaerts
Leiter Technik, AgXeed