preLink®
Das preLink® Verkabelungssystem ist eine universelle Verkabelungslösung für IT, Gebäudeautomation und Industrie. Eine Lösung, die alle Anwendungen gleichermaßen erfolgreich bedient. Alle preLink® Steckverbinder, Buchsen und die neuen Leiterplattenbuchsen haben eines gemeinsam: Sie können mit dem preLink-Anschlussblock in Sekundenschnelle angeschlossen werden. Das kohärente Herzstück des Systems.
Baureihen Highlights
Filter
Produkte 85
preLink RJ45 Stvb., IP20 Cat.6A
HanPP V14 preLink RJ45 Stvb. 8p met.
preLink Leiterplattenbuchse THR
preLink M12 Stvb. D-kod. 4-polig Cat.5
preLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6A
preLink RJ45 Keystone Modul leer
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-0°
preLink RJ45 Buchse HIFF Set AWG 26/27
preLink M12 Stvb. X-kod. 8-polig Cat.6A
preLink RJ45 HIFF Modul leer
preLink M12 Gehäuse leer
preLink M12 Steckermodul 4-polig Cat.5
preLink RJ45 Buchse HIFF Set AWG 22/24
preLink RJ45 Keystoneset AWG22/23
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-90°
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-35°
preLink M12-D Kabelbuchse 4-pol. Cat.5
preLink M12-X Kabelbuchse 8-pol. Cat.6A
preLink M12 Steckermodul 8-polig
Han 3A RJ45 preLink Steckereinsatz
preLink RJ45 Keystone Modul gewinkelt
HanPP V14 preLink RJ45 Stvb. 8p Kunst.
HanPP V14 preLink RJ45 Stvb 8p met 45°
Kabelverschraubung M20 (6,5-4,0 mm)
Kabelverschraubung M20x1,5 / 7,2-8,0 mm
preLink Anschlussbl. AWG22/24 schw. 1=10
preLink Kabel PN Cat.5 4p 0.4 m
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.4m
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 4.0m
RJI/preLink Kabel PN Cat.5 4p 4m
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 2.0m
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 0.6m
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.8m
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0,6m
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 10m
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 1.0m
preLink Kabel PN Cat.5 4p 5m
preLink Extender
RJI/preLink Kabel PN Cat.5 4p 0.6m
preLink Abschlussbl. AWG26/27 weiss 1=10
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 0.4m
preLink Kabel PN Cat.5 4p 0.8m
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0,8m
preLink Kabel PN Cat.5 4p 10m
preLink Kabel PN Cat.5 4p 0.2m
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 5,0m
RJI/preLink Kabel PN Cat.5 4p 0.2m
preLink Han 3 A RJ45 Metal Outlet
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 0.8m
preLink Abschlussbl. AWG22/24 gelb 1=10
preLink Schutzkappe 1=10
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 4,0m
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.2m
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 3.0m
RJI/preLink Kabel PN Cat.5 4p 10m
Keystone Verteilerfeld, bestückt
RJI/preLink Kabel PN Cat.5 4p 0.8m
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 3,0m
preLink Kabel PN Cat.5 4p 4m
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 5.0m
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.6m
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 2.0m
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0,2m
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0,4m
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 1.0m
Keystone Verteilerfeld, unbestückt
RJI/preLink Kabel PN Cat.5 4p 1m
Metal Outlet Han PushPull mit preLink
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 10m
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 2,0m
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 10m
preLink Kabel PN Cat.5 4p 0.6m
preLink Kabel PN Cat.5 4p 1m
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 1,0m
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 5.0m
preLink Anschlussbl. AWG22/24 sw. 1=100
RJI/preLink Kabel PN Cat.5 4p 0.4m
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 3.0m
RJI/preLink Kabel PN Cat.5 4p 5m
RJI/preLink Kabel PN Cat.5 4p 2m
preLink Kabel PN Cat.5 4p 2m
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 4.0m
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 0.2m
RJI/preLink Kabel PN Cat.5 4p 3m
preLink Kabel PN Cat.5 4p 3m
preLink® Ethernet Verkabelungssystem
Ein einzigartiges Funktionsmerkmal des preLink® Systems, das es sonst nirgendwo auf dem Markt gibt, ist die Trennung von Kabel und Stecker in zwei separate Einheiten. Das Kabel und der Stecker waren zuvor fest miteinander verbunden. Bisher konnten Crimpkontakte oder Schneidklemmkontakte nur einmal angeschlossen werden. preLink® in zwei trennbare Einheiten aufgeteilt. Die erste Einheit besteht aus Steckern, Buchsen, Kupplungen oder Leiterplattenklemmen, die eine identische Halterung zur Aufnahme des preLink-Anschlussblocks haben, der damit die zweite Einheit und das Herzstück des Systems ist.
Der Anschlussblock bietet Platz für bis zu acht Adern, die vor Ort in einem Arbeitsgang gekürzt und angeschlossen werden können. Das feldkonfektionierte Kabel passt nun in jede preLink-Komponente und kann jederzeit eingesteckt, entfernt oder ausgetauscht werden. Kabel und Stecker können unabhängig voneinander ausgetauscht oder separat installiert werden.
Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie vorkonfektionierte Kabel verwenden. Datenkabel mit Anschlussblöcken passen auch in enge Räume und können in Sekundenschnelle angeschlossen werden. Das erleichtert die Arbeit erheblich und spart Zeit. Darüber hinaus können verschlissene Kabel unabhängig vom Steckverbinder bei beweglichen Geräten leicht ausgetauscht werden, was die Betriebskosten weiter senkt.
Der entscheidende Vorteil ist die absolute Prozesssicherheit der Anlage. Das System ist fehlerresistent und sein gleichbleibender Installationsprozess sorgt für eine kontinuierlich hohe Leistung und langfristige Stabilität. Dies wird durch die exakte Übereinstimmung zwischen dem preLink® Montagewerkzeug und den preLink® Anschlussblöcken gewährleistet.
Ein weiterer großer Vorteil dieser Technik ist die relativ einfache Montage im Vergleich zum Crimpen und IDC. Die Litzen werden nur einmal durch die markierten Öffnungen im Anschlussblock gefädelt. Sie werden dann in einem Arbeitsgang mit dem entsprechenden Werkzeug gekürzt und verbunden. Auch das Einsetzen in den entsprechenden Steckverbinder ist so einfach, dass auch ungelerntes Montagepersonal nach kurzer Einweisung sicher und zuverlässig Verkabelungsarbeiten durchführen kann.
Weitere Lösungen und Ressourcen
Wissen
Engineering Daten & Services
CAD-Daten, Produktdatenmanager, Verfügbarkeit von Händlern, kostenlose Muster & mehr.
Entdecken Sie die HARTING Engineering Daten & Services, um Ihr Projekt bestmöglich zu unterstützen. Zu jedem Produkt in unserem digitalen Katalog finden Sie weitere technische Daten & Dienstleistungen:
CAD-Daten, Datenblätter und Typenblätter
Produktselektoren mit mehreren Attributen
Einzelne Datenpakete
Konfiguration und Anpassung
Einzelne Noten und Deratings
Kostenloser Musterservice