preLink M12 Stvb. D-kod. 4-polig Cat.5
Artikelnummer: 20 82 005 0001
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
preLink M12 Stvb. D-kod. 4-polig Cat.5
Artikelnummer: 20 82 005 0001
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Dieser Artikel benötigt zusätzlich einen Abschlussblock zur Funktionsfähigkeit. Bitte wählen Sie diese unter „Passende Produkte“ aus.
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | preLink® |
Rundsteckverbinder M12 | |
Komponente | Kabelsteckverbinder |
Beschreibung | gerade |
Gehäuseart | Einschraubgehäuse |
Anschlussart | preLink® Schneidklemmanschluss |
---|---|
Geschlecht | Stift |
Schirmung | geschirmt |
Kontaktanzahl | 4 |
Kodierung | D-Kodierung |
Verriegelungsart | Schraubverriegelung |
Hinweise | Abschlussblock bitte separat bestellen. |
Hinweise | Nur für Fast Ethernet-Anwendungen geeignet |
Vorherige
Nächste