Unsere Technologien
Beharrlichkeit und Entschlossenheit sind zwei Eigenschaften, die den Erfolg in jedem Unternehmen sichern
*Leo Nikolajewitsch Tolstoi, 1828 - 1910
Wir stellen den langfristigen Unternehmenserfolg über kurzzeitige Höhenflüge.
Eine Menge Intelligenz und kompetente Weggefährten geben uns auf unserer Reise den Rückenwind, den wir benötigen:
Wer aufhört, besser zu sein, hört auf, gut zu sein
Oliver Cromwell, 1599 - 1658
Wir betrachten unsere Technologien über den gesamten Produktlebenszyklus. Damit unsere Produkte zukunftsfähig bleiben, achten wir von Anfang an auf Anwenderfreundlichkeit, kritische Rohstoffe und den Recyclinganteil. Wir optimieren kontinuierlich unseren Herstellungsprozess. Optimierter Versand, Verpackung und Recycling tragen ebenfalls zur Verringerung der Umweltbelastung bei. Hier folgen ein paar konkrete Beispiele für den Umgang mit Umweltschutz auf unsere Produkte bezogen.
Die rechte Hand für den Umweltschutz
Die rechte Hand für den Umweltschutz Wir sind wie Robin für Batman, Dr. Watson für Sherlock Holmes oder die rechte Hand für den Umweltschutz. Unsere Technologien sind auf vielen zukunftsweisenden Märkten zu Hause. Ob in der Windenergie, im Bahnverkehr oder in der Elektromobilität, unsere Produkte sind Enabler für Nachhaltigkeit und Umweltschutz und tragen somit zu einer sauberen Zukunft bei.
Energiespeichersysteme: Energie, wenn man sie wirklich braucht – mit dem Han® S
Unser Han® S wurde speziell für nachhaltige Energiespeichersysteme entwickelt. Er ermöglicht die Zusammenschaltung von Batteriemodulen (BM) zur einfachen Erweiterung der Gesamtkapazität von ESS, die auf modularer Basis aufgebaut sind und verschiedene Schlüsseldienstleistungen erbringen sollen. Dazu zählen unter anderem Integration erneuerbarer Energien, Bedarfsverschiebung und Spitzenlastreduzierung. Durch die Verringerung von Spitzenlasten lassen sich bis zu 80 % der Stromkosten einsparen.
Windenergie: Windkraft switcht zu Ethernet
Unser Lichtwellenleiterübertragungssystem dient als Matrix für die Ethernet-kommunikation in modernen Windkraftanlagen. Wir liefern die komplette Verkabelung, einschließlich Drehübertragung. Der Vorteil: Die Übertragung höherer Datenraten ermöglicht eine bessere Kontrolle der Anlage. Darüber hinaus sorgt unsere Plug & Play-Schnittstelle für weniger Ausfallzeiten. Langwierige Rüstzeiten fallen weg. Die Anlage ist länger im Einsatz. Das ist auch gut für die Umwelt!
Smart Farming: Smart, smarter, AEF High Voltage Connector
Unser AEF High Voltage Connector unterstützt die Landwirtschaft beim Smart Farming. Die genormte Verbindung überträgt große Leistungen von 150 kW vom Traktor auf das Anbaugerät. Aus der elektrischen Funktionsweise ergibt sich eine Energieeffizienzsteigerung gegenüber mechanischen oder hydraulischen Alternativen, die eine Dieselersparnis von bis zu 20 % ermöglicht.
E-Mobility: Ein Ladekabel für alle Fälle
Damit die Mobilitätswende erfolgreich sein kann, benötigt es eine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur mit einem dichtmaschigen Netz von Ladestationen. Deshalb stellen wir neben Fahrzeugladekabeln auch Ladekabel für Ladestationen und sogar Ladesteckdosen her. Dabei decken wir alle gängigen Standards ab und können nicht nur in Europa, sondern auch in China und den USA produzieren.