Han 3A RJ45 preLink Steckereinsatz
Artikelnummer: 20 82 002 0001
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han 3A RJ45 preLink Steckereinsatz
Artikelnummer: 20 82 002 0001
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
0
Eigenschaften im Überblick
Dieser Artikel benötigt zusätzlich einen Abschlussblock zur Funktionsfähigkeit. Bitte wählen Sie diese unter „Passende Produkte“ aus.
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | preLink® |
Gehäusebaureihe | Han A® |
Komponente | Steckverbinder |
Beschreibung | RJ45 |
Anschlussart | preLink® Schneidklemmanschluss |
---|---|
Geschlecht | Stift |
Baugröße | 3 A |
Schirmung | geschirmt |
Kontaktanzahl | 8 |
Vorherige
Nächste