DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 4.0m
Artikelnummer: 20 82 601 1040
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 4.0m
Artikelnummer: 20 82 601 1040
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | RJ45 |
preLink® | |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | RJ45 |
Steckverbinder 2 | preLink® |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 4 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 8 |
Adernaufbau | 4x 2x AWG 26/7 |
Vorherige
Nächste