Kabelverschraubung M20 (6,5-4,0 mm)
Artikelnummer: 19 00 000 5079
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Kabelverschraubung M20 (6,5-4,0 mm)
Artikelnummer: 19 00 000 5079
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | preLink® |
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Zubehörbeschreibung | mit geschlitzter Dichtung |
Verschraubungsgröße | M20 |
---|---|
Kabeldurchmesser | 4 ... 6,5 mm |
Vorherige
Nächste