Da HARTING introducerede Han-Modular® i 1993, satte HARTING en ny standard i branchen ved at levere det første modulære industrikonnektorer til at køre strøm, signal, data og endda trykluft ved siden af hinanden i en enkelt konnektor. Næsten 30 år senere vil vi vise dig det næste niveau af modulære industrikonnektorer som en verdenspremiere den 18. maj 2022.
På dette web-seminar vil du opdage:
Introduktion af vores nye Han-Modular® Domino Modules, der giver op til 50% ekstra pladsbesparelse
Sådan optimerer du dine processer med den mest fleksible portefølje af modulære konnektorer på markedet
Sådan skaber du perfekt tilpassede og fremtidssikrede løsninger
Oplysninger om web-seminar
Sprog: Engelsk
Varighed: 30 minutter + 15 minutters Q&A
Eksperter
Heiko Meier
Position: Produktchef
- Afdeling: PM-installationsteknologi
- Virksomhed: HARTING Electric Stiftung & Co. KG