Produkter
Eksempler på anvendelse
HARTING Automotive udvikler og producerer skræddersyede løsninger til bilindustrien og industriel seriebrug. Vores produkter udmærker sig ved at have den mest pålidelige funktionalitet, højeste kvalitet og enestående holdbarhed, når de bruges i almindelige eller ekstraordinære magnetapplikationer.
Omskiftning
Applikationer med omskiftelige motorophæng har f.eks. krævende miljømæssige og akustiske krav, som skal opfyldes. Her leverer HARTING Automotive robuste indkapslede og overstøbte systemer med en bred vifte af kontakter, som kan opfylde forskellige krav til kraftforskydning og har en lang levetid.
Vores fordelagtige solenoidsystemer sikrer forbedret kørekomfort, vibrationshåndtering og støjegenskaber.
Udløser
Til crash-aktive nakkestøtter: De reversible systemer, som fremstilles i store serier, giver sikker og hurtig udløsning. Denne evne sikrer en enestående funktionel pålidelighed og samtidig en fremragende robusthed. Magnetspolen er helt omsluttet af huset i disse lukkede systemer.
Dermed kan de mest krævende tekniske krav til levetid og beskyttelsesklasse opfyldes. Det er muligt at implementere en lang række kontaktmuligheder og kraftforskydningskarakteristika.
Låsning
Til automatiske gearskift: De akustiske krav er særligt krævende for det indre af køretøjet. Det er ikke noget problem for vores solenoidsystemer. Forskellige kontaktsystemer og kraftforskydningskarakteristika kan implementeres afhængigt af den specifikke anvendelse.
Magneterne låser sig selv mod høje tværgående kræfter; de kan implementeres som åbne og lukkede systemer.
Sammenkoblinger
Til tændingslåse: De monostabile og bi-stabile systemer opfylder meget høje akustiske krav og muliggør et stort antal koblingscyklusser. De åbne løftemagneter har en magnetisk krop, der kun delvist omgiver magnetspolen.
Afhængigt af retningen på den kraft, der kommer fra ankeret, skelner man mellem trækkende og skubbende operationer. Den lineære bevægelse opnås fra slagets start til slagets slutning ved hjælp af en elektromagnetisk kraft. Nulstillingen sker ved hjælp af eksterne kræfter eller en fjeder.
Taktil feedback
Til touchpads: HARTING Automotive's elektromagneter kan bruges til at opnå meget præcise kraftforskydningsegenskaber.
De elektromagnetiske aktuatorer opfylder de højeste krav til overfladekvalitet. De har en hurtig go/stop-respons, lav friktion og muliggør en høj frekvens.
Skræddersyet kabelmontering
Til luftaffjedringer: HARTING Automotive monterer også kundetilpassede kabelsæt. Hvis der er specifikke IP-krav, kan tætninger og pakninger designes og fremstilles, så de passer til kundens anvendelse. Alle kontaktkrav kan opfyldes ved hjælp af vores mange fuldautomatiske krympemaskiner.
Forskellige industrielle anvendelser
Adskillelse, løft, sænkning, lukning, åbning, fastholdelse, oplåsning, låsning: HARTING Automotive's kundetilpassede elektromagnetiske systemer skiller sig ud i en lang række applikationer og industrisektorer takket være deres fremragende ledningsevne og pålidelighed.
Kontakt os!
Marie Klingenbeck
Position: Key Account Manager Solenoid Systems
- Virksomhed: HARTING Automotive
Key Account Manager