pdt Han3A AC LC duplex receptacle MM GOF
Artikel nr.: 09 57 568 0500 000
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
pdt Han3A AC LC duplex receptacle MM GOF
Artikel nr.: 09 57 568 0500 000
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Konnektorer |
---|---|
Serier | LC duplex Hybrid |
Element | Panelgennemføring |
Type af kontakt | LC-kontakt |
Beskrivelse af kontakten | Multimode |
Type af kappe/hus | Stikhus |
Størrelse | 3 A |
---|---|
Antal kontakter | 2 |
Kontaktkonfiguration | L1, PE, N |
yderligere kontakter | + 3x 300 V AC |
Tidligere
Næste