Anmod om gratis ekspresprøve
Produktet er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Vælg venligst en alternativ prøve, der ligner meget.
Ikke tilgængelig |
---|
Tekniske egenskaber | ||
---|---|---|
Testspænding UDC | 0,5 kV (kontakt-kontakt)|2,25 kV (kontakt-afskærmning) | 0,5 kV (kontakt-kontakt)|2,25 kV (kontakt-afskærmning) |
Isolationsmodstand | 500 MΩ | 500 MΩ |
Indsætningskraft | ≤ 25 N | ≤ 25 N |
Tilbagetrækningskraft | ≤ 25 N | ≤ 25 N |
Nominel strøm | 1,5 A| 3 A | 1,5 A| 3 A |
Datahastighed | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s| 10 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s| 10 Gbit/s |
Nominel spænding | 50 V AC| 60 V DC | 50 V AC| 60 V DC |
Transmissionsegenskaber | Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz | Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz |
Koblingscyklusser | ≥ 5.000 | ≥ 5.000 |
Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | 1 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Opbevaringstemperatur | -30 ... +60 °C | -30 ... +60 °C |
Relativ luftfugtighed | 95 % Ikke-kondenserende (drift)|95 % Ikke-kondenserende (opbevaring/transport) | 95 % Ikke-kondenserende (drift)|95 % Ikke-kondenserende (opbevaring/transport) |
Modstandsdygtighed over for afskærmning | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ |
Procesfølsomhedsniveau (PSL) | R0 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | R0 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Begrænsende temperatur | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Fastholdelseskraft | ≥80 N låsning | ≥80 N låsning |
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 | IP20 | IP20 |
Kontaktmodstand | ≤ 30 mΩ | ≤ 30 mΩ |
Materialeegenskaber | ||
Materiale (indsats) | Flydende krystal polymer (LCP) | Flydende krystal polymer (LCP) |
Farve (indsats) | Grå | Grå |
Kina RoHS | e | e |
ELV-status | overensstemmende | overensstemmende |
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
RoHS | overensstemmende | overensstemmende |
REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
California Proposition 65 stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
Materiale (afskærmning) | Rustfrit stål|Sn ≥ 1 µm over Ni ≥ 0,2 µm Koblingsside (afskærmning) | Rustfrit stål|Sn ≥ 1 µm over Ni ≥ 0,2 µm Koblingsside (afskærmning) |
REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
Overflade (kontakter) | Au ≥ 0,2 µm over Ni ≥ 2 µm Koblingsside|Au ≥ 0,03 µm over Ni ≥ 2 µm Termineringsside | Au ≥ 0,2 µm over Ni ≥ 2 µm Koblingsside|Au ≥ 0,03 µm over Ni ≥ 2 µm Termineringsside |
Materiale (kontakter) | Kobberlegering | Kobberlegering |
Erhvervsmæssig data | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Nettovægt | 1,54 g | 1,54 g |
GTIN | 5713140324824 | 5713140328495 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Oprindelsesland | Japan | Japan |
Emballagestørrelse | 400 | 1 |
Version | ||
Kodning | Type A | Type A |
Afskærmning | Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt | Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt |
yderligere kontakter | + 2x GND | + 2x GND |
Antal kontakter | 8 | 8 |
Pakkens indhold | På en rulle | Prøve |
Termineringsmetode | Loddeterminering | Loddeterminering |
Specifikationer og godkendelser | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
PROFINET | Ja | Ja |
Specifikationer | IEC 61076-3-124|EN 45545-2 | IEC 61076-3-124|EN 45545-2 |
Identifikation | ||
Identifikation | Data | Data |
Kategori | Konnektorer | Konnektorer |
Element | PCB-konnektor | PCB-konnektor |
Specifikation | Vinklet | Vinklet |
Serier | HARTING ix Industrial@ | HARTING ix Industrial@ |