USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,0m
Artikel nr.: 09 45 145 5901
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,0m
Artikel nr.: 09 45 145 5901
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | USB |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | USBC 3.2 Gen. 2x2 |
Type C | |
Male | |
IP20 | |
Konnektor 2 | USBC 3.2 Gen. 2x2 |
Type C | |
Male | |
IP20 | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Funktioner | understøtter USB Power Delivery (USB-PD) |
Kabellængde | 1 m |
---|---|
Antal ledninger | 24 |
Afskærmning | Afskærmet |
Tidligere
Næste