USB 3.0 IP20 cable 0,5m, 2x type A 1:1
Artikel nr.: 09 45 145 2930
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
USB 3.0 IP20 cable 0,5m, 2x type A 1:1
Artikel nr.: 09 45 145 2930
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Konnektorer |
---|---|
Serier | har-port |
Element | Servicegrænseflader |
Specifikation | USB 3.0 |
Konnektor 1 | IP20 USB 3.0 |
Type A | |
Konnektor 2 | IP20 USB 3.0 |
Type A |
Kabellængde | 0,5 m |
---|---|
Ledningsstruktur | 4x AWG 28/7 |
2x AWG 28/7 | |
2x AWG 24/7 | |
Afskærmning | Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt |
Tilslutningstype | Type A-konnektor - type A-konnektor |
Fastgørelse | Kan skrues i dækplader |
Tidligere
Næste