Set Han3A DC receptacle MM GOF
Artikel nr.: 09 57 568 0510 000
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Set Han3A DC receptacle MM GOF
Artikel nr.: 09 57 568 0510 000
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Konnektorer |
---|---|
Serier | LC duplex Hybrid |
Element | Panelgennemføring |
Type af kontakt | LC-kontakt |
Beskrivelse af kontakten | Multimode |
Type af kappe/hus | Stikhus |
Størrelse | 3 A |
---|---|
Antal kontakter | 2 |
Kontaktkonfiguration | V+, GND, V- |
yderligere kontakter | + 3x 300 V DC |
Tidligere
Næste