SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 14P 30,48m
Artikel nr.: 09 18 014 7001 900
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 14P 30,48m
Artikel nr.: 09 18 014 7001 900
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | System cabling |
---|---|
Element | Bulk cables |
Specification | Not assembled |
Type of cable | Copper cable (flat) |
Cable length | 30.48 m |
---|---|
Number of cores | 14 |
Core structure | AWG 28/7 |
Impedance | 110 Ω |
---|---|
Limiting temperature | -40 ... +105 °C unmoved |
-20 ... +105 °C moved |
Material (cable) | Non-halogenated |
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
Specifications | UL 1581 |
---|---|
UL 758 | |
Approvals | CE |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 994 g |
Net weight | 26 g/m |
Country of origin | USA |
European customs tariff number | 85444993 |
GTIN | 5713140024397 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Data and communication cable (copper) |
Tidligere
Næste