RUNDL.25 X AWG 28/7 30,48M
Artikel nr.: 09 18 025 7007
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
RUNDL.25 X AWG 28/7 30,48M
Artikel nr.: 09 18 025 7007
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | System cabling |
---|---|
Element | Bulk cables |
Specification | Not assembled |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 30.48 m |
---|---|
Number of cores | 25 |
Core structure | AWG 28/7 |
Shielding | Shielded |
Impedance | 100 Ω |
---|---|
Limiting temperature | -30 ... +75 °C unmoved |
-20 ... +75 °C moved | |
Conductor resistance @ 20 °C | ≤216 Ω/km |
Material (cable) | PVC |
---|---|
Colour (cable) | Grey |
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
Specifications | UL 1581 |
---|---|
UL PLCC, CL2 | |
Approvals | CE |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 3,431.9 g |
Net weight | 106 g/m |
Country of origin | USA |
European customs tariff number | 85444993 |
GTIN | 5713140024830 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Data and communication cable (copper) |
Tidligere
Næste