RJI RJ45 jack 1Gbit angl. LV PoE
Artikel nr.: 09 45 551 1541
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
RJI RJ45 jack 1Gbit angl. LV PoE
Artikel nr.: 09 45 551 1541
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Connectors |
---|---|
Series | HARTING RJ Industrial® |
Identification | Magnetics |
Element | Female |
Specification | RJ45 |
with integrated transformer | |
Angled |
Termination method | Wave soldering termination |
---|---|
Shielding | Fully shielded, 360° shielding contact |
Number of contacts | 8 |
Rated voltage | 60 V DC |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
Mating cycles | ≥ 750 |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP20 |
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
Packaging size | 40 |
---|---|
Net weight | 9.49 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140224537 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Tidligere
Næste