Anmod om gratis ekspresprøve
Produktet er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Vælg venligst en alternativ prøve, der ligner meget.
Ikke tilgængelig |
---|
Tekniske egenskaber | ||
---|---|---|
Datahastighed | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s |
Transmissionsegenskaber | Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz | Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz |
Koblingscyklusser | ≥ 750 | ≥ 750 |
Nominel strøm | 1,5 A | 1,5 A |
Begrænsende temperatur | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 | IP20 | IP20 |
Materialeegenskaber | ||
Kina RoHS | e | e |
ELV-status | overensstemmende | overensstemmende |
REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
California Proposition 65 stoffer | Ja | Ja |
RoHS | overensstemmende | overensstemmende |
REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
Erhvervsmæssig data | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Nettovægt | 4 g | |
GTIN | 5713140224384 | 5713140061491 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Oprindelsesland | Taiwan | Taiwan |
Emballagestørrelse | 1 | 120 |
Version | ||
Afskærmning | Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt | Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt |
Antal kontakter | 8 | 8 |
Pakkens indhold | Bakke | Bakke |
Termineringsmetode | Terminering af flydelodning (SMT) | Terminering af flydelodning (SMT) |
Specifikationer og godkendelser | ||
UL / CSA | UL 1977 DUXR2.E254191|CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191 | UL 1977 DUXR2.E254191|CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191 |
Godkendelser | DNV GL | DNV GL |
Identifikation | ||
Kategori | Konnektorer | Konnektorer |
Element | Hun | Hun |
Specifikation | RJ45|Vinklet | RJ45|Vinklet |
Serier | HARTING RJ Industrial@ | HARTING RJ Industrial@ |