RJI IP67 HYBRID RECEPT. W.O PCB lev.down
Artikel nr.: 09 45 525 0021
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
RJI IP67 HYBRID RECEPT. W.O PCB lev.down
Artikel nr.: 09 45 525 0021
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Tilbehør |
---|---|
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | Han® 3 A RJ45 Hybrid |
Type af kappe/hus | panelmonteret hus |
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus | inkl. flad tætning |
til direkte enhedsintegration |
Materiale (stikhus/hus) | Termoplast |
---|---|
Farve (kappe/hus) | Sort |
RoHS | overensstemmende |
ELV-status | overensstemmende |
Kina RoHS | e |
REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt |
REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt |
REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt |
California Proposition 65 stoffer | Ja |
California Proposition 65 stoffer | Naftalin |
Tidligere
Næste