RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 5.0m
Artikel nr.: 09 45 725 1537
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 5.0m
Artikel nr.: 09 45 725 1537
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 Show details |
---|---|
Connector 1 | Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl. Show details |
Connector 2 | Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl. Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | RJ45 |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | Han® 3 A Hybrid |
Metal | |
Konnektor 2 | Han® 3 A Hybrid |
Metal | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Kabellængde | 5 m |
---|---|
Antal ledninger | 12 |
Ledningsstruktur | 4 x 2 parsnoet |
4 x 6,0 mm² |
Tidligere
Næste