RJ Industrial Hybrid WDF-Set
Artikel nr.: 10 12 005 1004
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
RJ Industrial Hybrid WDF-Set
Artikel nr.: 10 12 005 1004
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Tilbehør |
---|---|
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | Han® 3 A RJ45 Hybrid |
Type af kappe/hus | panelmonteret hus |
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus | inkl. flad tætning |
til direkte enhedsintegration |
Materiale (stikhus/hus) | Metal |
---|---|
Farve (kappe/hus) | Grå |
RoHS | overensstemmelse med undtagelsen |
RoHS-undtagelser | 6(a)/6(a)-I: Bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål og i galvaniseret stål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly/bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly og i varmgalvaniserede stålkomponenter indeholdende op til 0,2 vægtprocent bly |
ELV-status | overensstemmelse med undtagelsen |
Kina RoHS | 50 |
REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt |
REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt |
REACH SVHC-stoffer | Ja |
REACH SVHC-stoffer | Bly |
California Proposition 65 stoffer | Ja |
California Proposition 65 stoffer | Bly |
Nikkel | |
Naftalin |
Tidligere
Næste