Anmod om gratis ekspresprøve
Produktet er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Vælg venligst en alternativ prøve, der ligner meget.
Ikke tilgængelig |
---|
Tekniske egenskaber | ||
---|---|---|
Datahastighed | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s |
Transmissionsegenskaber | Kat. 6 Klasse E op til 250 MHz | Kat. 6 Klasse E op til 250 MHz |
Koblingscyklusser | ≥ 750 | ≥ 750 |
Nominel spænding | 50 V | 50 V |
Nominel strøm | 1,75 A | 1,75 A |
Begrænsende temperatur | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Materialeegenskaber | ||
ECHA SCIP-nummer | be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295 | |
Kina RoHS | e | 50 |
ELV-status | overensstemmende | overensstemmelse med undtagelsen |
REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
California Proposition 65 stoffer | Ja | |
RoHS | overensstemmende | overensstemmelse med undtagelsen |
RoHS-undtagelser | 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly | |
REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt | Ja |
Overflade (kontakter) | Au over Ni Koblingsside|Sn over Ni Termineringsside | Au over Ni Koblingsside|Sn over Ni Termineringsside |
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 | V-0 | V-0 |
Erhvervsmæssig data | ||
eCl@ss | 27.440.205,00 | 27.440.205,00 |
Nettovægt | 5,01 g | 6,333 g |
GTIN | 5713140223981 | 5713140053670 |
ETIM | EC000438 | EC000438 |
Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Oprindelsesland | Malaysia | Malaysia |
Emballagestørrelse | 1 | 300 |
Version | ||
Afskærmning | Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt | Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt |
Pakkens indhold | Bakke | Bakke |
Termineringsmetode | Bølgelodningsterminering | Bølgelodningsterminering |
Specifikationer og godkendelser | ||
Godkendelser | DNV GL | DNV GL |
PROFINET | Ja | Ja |
Specifikationer | IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)|IEC 60603-7 Stik opbygning | IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)|IEC 60603-7 Stik opbygning |
Identifikation | ||
Identifikation | RJ45 | RJ45 |
Kategori | Konnektorer | Konnektorer |
Funktioner | Intuitiv låsemekanisme | Intuitiv låsemekanisme |
Element | Hun | Hun |
Specifikation | Lodret|Med kontaktfjeder | Lodret|Med kontaktfjeder |
Serier | Han@ PushPull (V14) | Han@ PushPull (V14) |