M23 cover-s met. for HBM,chain 100mm
Artikel nr.: 09 15 600 9102
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
M23 cover-s met. for HBM,chain 100mm
Artikel nr.: 09 15 600 9102
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Tilbehør |
---|---|
Serier | Cirkulære konnektorer M23 |
Identifikation | Power |
Type af tilbehør | Beskyttelsesdæksel |
Beskrivelse af tilbehøret | til panelmonterede chassis-/sokkel-huse |
til kabel til kabelhus | |
Med kæde (100 mm) |
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 | IP67 låst tilstand |
---|---|
IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653 låst tilstand |
Tidligere
Næste