InduCom9 9p 2T-entry hexscrew 4-40
Artikel nr.: 66 67 009 0346
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
InduCom9 9p 2T-entry hexscrew 4-40
Artikel nr.: 66 67 009 0346
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | stikhuse/chassis-/sokkel-huse |
---|---|
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | D-Sub InduCom |
Type af kappe/hus | stikhus |
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus | Velegnet til printkort |
Størrelse | D-Sub 1 |
---|---|
Version | Indføring fra oven |
Antal kabelindgange | 2 |
Kabelindføring | 2x |
Trækaflastning | En ekstra InduCom-kabelklemme eller en kombination af crimpflange og ferrule er tilgængelig afhængigt af kablets anvendelse. |
Låsetype | Sekskantskrue Gevind 4-40 UNC |
2 dele | Ja |
Kan skilles ad | Ja |
Tidligere
Næste