Han3A 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 3,0m
Artikel nr.: 09 48 525 2165 030
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han3A 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 3,0m
Artikel nr.: 09 48 525 2165 030
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | PROFINET Typ B Cat.6A 4x2xAWG23/7 PVC Show details |
---|---|
Connector 1 | Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC Show details |
Connector 2 | Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | RJ45 |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | Han® 3 A Metal |
Konnektor 2 | Han® 3 A Metal |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Kabellængde | 3 m |
---|---|
Antal ledninger | 8 |
Ledningsstruktur | 4 x 2 parsnoet |
Tidligere
Næste