Han 3A M Receptacle AC set
Artikel nr.: 09 57 368 0500 000
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 3A M Receptacle AC set
Artikel nr.: 09 57 368 0500 000
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Konnektorer |
---|---|
Serier | RJ45 Hybrid |
Element | Panelgennemføring |
Størrelse | 3 A |
---|---|
Afskærmning | Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt |
Antal kontakter | 8 |
Kontaktkonfiguration | L1, PE, N |
yderligere kontakter | + 3x 300 V AC |
Tidligere
Næste