FO CABLE ASSY-20M-2xSCRJ MM POF
Artikel nr.: 33 02 211 0200 001
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
FO CABLE ASSY-20M-2xSCRJ MM POF
Artikel nr.: 33 02 211 0200 001
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green Show details |
---|---|
Connector 1 | SCRJ POF IP20 Plug Crimp Show details |
Connector 2 | SCRJ POF IP20 Plug Crimp Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | SCRJ duplex POF |
Konnektor 2 | SCRJ duplex POF |
Kabeltype | FO-kabel |
Beskrivelse af kablet | Multimode |
Kabellængde | 20 m |
---|---|
Ledningsstruktur | 980 / 1000 µm |
Tidligere
Næste