FLACHL. 06 X AWG 28/7 30,48M
Artikel nr.: 09 18 006 7005
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
FLACHL. 06 X AWG 28/7 30,48M
Artikel nr.: 09 18 006 7005
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | System cabling |
---|---|
Element | Bulk cables |
Specification | Not assembled |
Type of cable | Copper cable (flat) |
Cable length | 30.48 m |
---|---|
Number of cores | 6 |
Core structure | AWG 28/7 |
Limiting temperature | -30 ... +105 °C unmoved |
---|---|
-20 ... +105 °C moved | |
Impedance | 100 Ω |
Conductor resistance @ 20 °C | ≤216 Ω/km |
Insulation resistance @ 20 °C | ≥ 20 MΩ x km |
Material (cable) | PVC |
---|---|
Colour (cable) | Colour coded |
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
Net weight | 519.5 g |
Net weight | 11 g/m |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85444993 |
GTIN | 5713140024212 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Data and communication cable (copper) |
Tidligere
Næste