DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2
Artikel nr.: 09 06 031 6921
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2
Artikel nr.: 09 06 031 6921
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Konnektorer |
---|---|
Serier | DIN 41612 |
Identifikation | Type MH 24+7 |
Element | Hankonnektor |
Termineringsmetode | Faston-terminering |
---|---|
Bølgelodningsterminering | |
Tilslutningstype | Bundkort til datterkort |
PCB til kabel | |
Kabel til kabel | |
Antal kontakter | 31 |
Antal signalkontakter | 24 |
Antal effektkontakter | 7 |
Kontaktkonfiguration | Række z, d og b, position 2, 4, ... , 14, 16 og række z, position 20, 24, 28, 32 og række d, position 22, 26, 30 |
Ledende kontakt på position | z32 |
Kodning | Hulkodning |
Kodning af Stikhus | |
Kodning med tab af kontakter | |
Fastgørelse af PCB | Med fastgørelsesflange |
Tidligere
Næste