M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m
Artikel nr.: 33 28 080 8002 200
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m
Artikel nr.: 33 28 080 8002 200
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge Show details |
---|---|
Connector 1 | M8 T1 Industrial plug male IP67 overm Show details |
Connector 2 | M8 T1 Industrial plug male IP67 overm Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | HARTING T1 Industrial |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | HARTING M8 T1 Industrial |
Overstøbt | |
Konnektor 2 | HARTING M8 T1 Industrial |
Overstøbt | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Beskrivelse af kablet | Halogenfri |
Oliebestandig | |
Flammehæmmende |
Kabellængde | 20 m |
---|---|
Antal ledninger | 2 |
Ledningsstruktur | 1x 2x AWG 22/7 |
Antal kontakter | 2 |
Tidligere
Næste